스마트러너 익스플로러 3D 비전 센서
무한한 가능성 스테레오 비전 기술이 적용된 SmartRunner Explorer 3-D

SmartRunner Explorer 3-D

빛의 속도로 자동화의 3차원 세계로 진입하세요. SmartRunner Explorer 3-D는스테레오 비전 기술을 활용해 2-D 이미지뿐만 아니라 고정밀 3-D 포인트 클라우드 이미지까지 생성합니다.

3D 비전 센서는 원시 데이터 센서로서, 컨베이어 벨트 위의 제품 검사부터 로봇 공학 분야의 픽 앤 플레이스(pick-and-place) 작업에 이르기까지, 정밀한 윤곽 감지가 필요한 다양한 분야에 적합합니다.

3-D 비전 작업에 적합한 SmartRunner Explorer 3-D를 만나보세요.

적용 분야 및 사용처

SmartRunner Explorer 3-D 시리즈 센서는 정밀한 윤곽 감자가 필요한 다양한 작업에 적합합니다:

  • 3-D 탐지: 3차원 공간 내 물체의 탐지

  • 존재 확인: 객체의 존재 여부 확인

  • 완전성 검사: 객체의 개수가 올바른지 확인

  • 형상 검출: 기준 프로파일 또는 윤곽선과의 형상 일치

  • 위치 파악: 물체의 위치 확인 및 위치 데이터 출력

  • 공간 모니터링: 공간에 대한 모니터링

  • 측정: 물체의 치수 측정 및 측정 데이터 출력

장점

아이콘 3-D

다목적 3-D 센서

SmartRunner Explorer 3-D는 물체를 매우 정밀하게 재현하는 고해상도 3-D 포인트 클라우드 이미지를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 다양한 센서 모델은 스테레오 비전 기술을 탑재하고 있으며, 컨베이어 벨트 위의 제품 검사나 로봇 공학 분야의 픽 앤 플레이스(pick-and-place) 작업 등 폭넓은 분야에서 활용될 수 있습니다.

전구 아이콘

유연한 솔루션

Pepperl+Fuchs는 고객님께서 적합한 센서 모델을 선택하실 수 있도록 도와드립니다. 이 센서는 공장에서 미리 교정되어 있어 바로 현장에 적용할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 유연한 센서 솔루션을 제공해 드립니다.

아이콘 전자 산업

고정밀 측정 결과

높은 칩 해상도를 통해 매우 정밀한 3-D 데이터를 생성함으로써, 아주 작은 물체와 그 물리적 특성까지 이미지로 구현할 수 있습니다. z축 방향의 최적화된 깊이 정보는 완전히 새로운 응용 분야를 열어줍니다.

아이콘 스마트 데이터

표준화된 데이터 구조

선택한 기술에 관계없이 두 센서 모델의 출력 데이터 구조는 유사합니다. 두 장치 모두 이더넷 TCP/IP 및 제공된 C#용 DLL을 통해, 또는 C 및 Python 래퍼를 통해 통합할 수 있습니다. 또한 GenICam과 ROS를 사용하면 소프트웨어 라이브러리를 통해 데이터, 파라미터 및 프로그래밍 블록에 보편적으로 접근할 수 있습니다.

스테레오 비전 기술이 적용된 SmartRunner Explorer 3-D

스테레오 비전 센서에는 서로 다른 각도에서 장면을 동시에 촬영하는 두 대의 오프셋 카메라가 장착되어 있습니다. 삼각측량법을 사용하여 두 이미지의 측정된 시차로부터 정확한 깊이 정보를 계산합니다. 이를 통해 물체의 완전한 3-D 이미지가 생성되며, 이는 형태, 위치 및 방향에 대한 정밀한 정보를 제공합니다. 이 기술은 정적 및 동적 응용 분야 모두에서 높은 측정 정확도를 보장하며, 복잡한 형상의 경우에도 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.

스테레오 비전 기술이 적용된 SmartRunner Explorer 3-D 비전 센서 클로즈업

기능 및 소프트웨어

신뢰할 수 있는 센서 솔루션

산업용 비전, 스마트러너 3D, 하우징 설계

SmartRunner Explorer 3-D는 IP65 등급의 견고한 알루미늄 하우징을 갖추고 있습니다. 내구성이 뛰어난 센서 하우징은 온도 변화를 쉽게 견뎌내어, 일관되고 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻을 수 있도록 돕습니다.

하우징 후면에 통합된 마운팅 보조 기구는 센서를 적용 대상에 설치하고 방향을 맞추는 작업을 용이하게 합니다. 즉, 장치를 교체할 때 도구 없이도 센서의 방향을 완전히 조정할 수 있습니다.

직관적인 ViSolution 소프트웨어

산업용 비전 SmartRunner Explorer 3-D, ViSolution 소프트웨어 대시보드

모든 SmartRunner Explorer 3-D 센서는 Pepperl+Fuchs의 ViSolution 소프트웨어를 사용하여 구성됩니다. 이 무료 소프트웨어 도구는 직관적인 디자인과 사용자 안내, 그리고 사용자 친화적인 장치 관리 기능을 갖추고 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 2-D 및 3-D 데이터를 생성하여 PC에서 시각화할 수 있습니다. 일단 설정이 완료되면, 사용된 기술에 관계없이 다른 모든 하드웨어 파생 제품에도 해당 소프트웨어 설정을 복제할 수 있습니다.

범용 인터페이스

GenICam—표준화된 데이터 및 이미지 처리 라이브러리 접근을 위한

제니캠 일러스트

SmartRunner Explorer 3-D는 범용 GenICam 인터페이스를 탑재하고 있습니다. 이 표준은 원시 데이터 센서의 독점 시스템에 익숙해지는 데 필요한 노력을 최소화하기 위해 개발되었습니다. GenICam은 제품별 데이터와 매개변수를 범용 구조로 통합하여 표준화된 처리가 가능하도록 합니다. GenICam을 통해 SmartRunner Explorer 3-D는 HALCON과같은 이미지 처리 라이브러리와도 연결할 수 있습니다. 이를 통해 제공되는 기성 프로그래밍 모듈을 활용하면 애플리케이션을 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다.

ROS—복잡한 로봇 공학 응용 분야와 간단한 개념 검증(PoC)을 위한

장미 일러스트

픽 앤 플레이스(pick-and-place) 애플리케이션부터 충돌 회피에 이르기까지: SmartRunner Explorer 3-D는 생산용 로봇이나 자동 안내 운송 시스템(AGV)에서 까다로운 작업에 사용됩니다. 이러한 애플리케이션은 일반적으로 구현 과정이 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다. 이때 오픈소스 로봇 운영 체제(ROS) 프레임워크가 해결책이 됩니다. 이 프레임워크는 오픈소스 소프트웨어 형태로 제공되는 다양한 소프트웨어 라이브러리, 도구 및 프로그램으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 PC나 산업용 PC에서 애플리케이션을 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다. ROS는 로봇 공학 분야를 넘어서는 이점도 제공합니다. 예를 들어, 사용자는 오픈소스 도구를 활용해 비용 효율적인 개념 검증(PoC)을 수행할 수 있으며, 이를 투자 결정의 근거로 삼을 수 있습니다.

응용 분야

SmartRunner Explorer 3-D의 다양한 적용 사례를 확인해 보세요.

산업용 비전, 비전 기술, 스마트러너 3D, SmartRunner 3D, 충전 라인

완전성 및 무결성 확인

포장 기술 분야에서는 스테레오 비전 기술을 탑재한 SmartRunner Explorer 3-D를 사용하여 골판지 상자 내 내용물의 완비 여부와 손상 여부를 검사합니다. 예를 들어, 충전 공장에서 이 장비를 사용하여 골판지 상자에 유리병이 정해진 수량만큼 모두 들어 있는지, 그리고 각 병이 손상되지 않았는지 확인합니다.

산업용 비전, SmartRunner 3D 애플리케이션, 로봇 공학

로봇공학에서의 정밀한 물체 탐지

픽 앤 플레이스 로봇은 특수 센서 기술을 활용해 부품을 정밀하게 감지하고 배치합니다. 로봇 팔에 장착된 스테레오 비전 기술을 탑재한 SmartRunner Explorer 3-D는 물체를 정확하게 감지하고 정확한 집착 지점을 제공하여, 부품을 정밀하게 감지하고 배치할 수 있게 해줍니다.

필링 기계에서 반죽을 분할하는 데 사용되는 SmartRunner Explorer 3-D 3-D

충전기에서 반죽 분배하기

제과류 생산 과정에서 반죽은 자동으로 분할되어 금속 몰드에 채워집니다. 반죽의 농도가 제각각이기 때문에, 채움 과정에서 분량에 차이가 발생할 수 있습니다. 균일한 분량을 보장하기 위해 SmartRunner Explorer 3-D는 스테레오 비전 기술을 활용하여 반죽의 부피를 측정하고, 반죽이 너무 적거나 너무 많이 채워진 금속 몰드를 식별합니다.

배터리 제조 분야의 SmartRunner 3D

배터리 모듈 제조 공정에서의 고정밀 품질 관리

배터리 모듈 조립이 완료되는 즉시, SmartRunner Explorer 3D 스테레오 비전 센서가 완전 자동화된 품질 검사를 수행합니다. 이 센서가 생성한 고해상도 3-D 포인트 클라우드 이미지는 배터리 모듈의 모든 필수 세부 사항을 보여줍니다. 이를 통해 모든 배터리 셀이 제대로 장착되었는지, 정렬이 정확한지, 그리고 돌출부 없이 배열되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.

SmartRunner Measurer 3-D는 컨베이어 환경에서 정밀한 측정 결과를 제공합니다

SmartRunner Measurer 3-D를 만나보세요!통합 평가에 따른 직접 데이터 출력

Pepperl+Fuchs는 애플리케이션 구현을 간소화하기 위해 SmartRunner Measurer 3-D를 제공합니다. 내장된 평가 기능을 통해 이 3D 비전 센서는 이미지 데이터를 처리하여 부피, 치수, 회전 및 위치에 대한 정확한 측정 결과를 제공합니다. 측정 결과는 외부 이미지 처리 장치나 산업용 PC 없이 센서에서 직접 출력됩니다. 이를 통해 측정값만으로도 충분한 애플리케이션에서 통합 작업량과 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.

문의하기

SmartRunner Explorer 3-D 제품군에 대해 궁금한 점이 있거나 더 자세한 정보를 원하시나요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.