ML100 광전 센서를 활용한 안정적인 PCB 적층 감지

광선을 조절할 수 있는 슬릿 조리개가 내장된 ML100
이 애플리케이션
전자 산업에서 CPU가 두뇌라면, PCB 산업은 그 척추와도 같습니다. PCB는 모든 부품을 지탱하고 서로 연결해 주는 역할을 합니다. 방대한 PCB 산업 현장에서는 다양한 기계들이 PCB를 이동시키고 가공합니다. 이러한 기계의 예로는 컨베이어, 버퍼, 마킹 기계, 로더, 언로더, 트래픽 컨트롤러 등이 있습니다. 로더와 언로더는 진공 흡입력을 이용해 PCB 스택에서 기계로 PCB를 옮기거나, 그 반대의 작업을 담당합니다.
목표
진공 흡입 장치는 PCB 스택의 상단에 위치해 있습니다. 최상단의 PCB를 정확하고 안전하게 집어 올리기 위해서는 이 스택의 위치나 높이를 정밀하게 감지해야 합니다. 그렇지 않으면 진공 흡입 장치가 손상될 위험이 있습니다. 상단에서 센서를 설치할 공간이 없기 때문에, 센서는 측면에 설치하여 스택의 상단을 가로질러 감지해야 합니다.

해결책
슬릿 조리개가 내장된 광전 센서는 적재 높이의 위치를 감지하는 데 가장 신뢰할 수 있는 방식이므로 사용됩니다. M100-6090 송신기와 MV100-6090 수신기에는 1.5mm × 7.4mm 크기의 내장형 조리개가 있어, 시야를 한 방향으로 1.5mm로 제한합니다. 이를 통해 감지 범위가 1.5mm로 한정되어 정지 위치의 정확도가 크게 향상됩니다.
기술적 특징
- 최대 4m의 긴 감지 범위 (FR2 사용 시 또는 두 번의 시간 여유가 있는 신호의 경우 2.8m)
- 외부 조리개가 필요 없는 내장형 슬릿 조리개
- 다양한 설치 환경을 위한 두 가지 방향의 개구부
- 크로스 토크나 주변 광원과 같은 환경적 요인의 영향이 줄어듭니다
- 작은 물체의 탐지 및 물체의 정확한 위치 파악
- 전원 켜짐 및 스위칭 상태를 표시하는 고휘도 LED
장점
이 솔루션은 비용효율성이뛰어나고신뢰할 수 있으며 디자인도매력적이기 때문에 최상의 선택입니다. 내장형 조리개를 갖춘 이 솔루션은 보기 흉한 클립형 조리개를 사용할 필요가 없어 세련된 디자인을 자랑합니다. 클립형 조리개를 사용하면 센서의 정기적인 청소가 더 어려워집니다. 조리개 슬릿이 있음에도 불구하고 센서는 최대 4m에 달하는 비교적 넓은 감지 범위를 확보하고 있어, 매우 신뢰할 수 있는 감지를 위한 충분한 신호 여유를 제공합니다. 두 가지 방향으로 제공되는 조리개 덕분에 센서를 양방향 모두에 장착할 수 있는 유연성이 더해집니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.