PXV를 활용한 고층 창고 내 스태커 크레인의 안정적인 위치 결정

창고 및 자재 취급 분야에서 PXV 절대 위치 제어 시스템

PXV를 활용한 고층 창고 내 스태커 크레인의 안정적인 위치 결정

이 애플리케이션

스태커 크레인이 설치된 자동화 고층 창고는 창고 관리, 자재 취급 및 물류 센터에서 없어서는 안 될 존재가 되었습니다. 이러한 자동화 시스템은 물품을 특히 효율적으로 보관하고 출고합니다. 컴팩트한 크기, 빠른 속도, 향상된 피킹 정확도는 이 기술이 제공하는 수많은 이점 중 일부에 불과합니다.

목표

높은 처리량을 보장하고 가동 중단으로 인한 비용을 방지하기 위해서는 스태커 크레인이 높은 속도로 신뢰할 수 있는 정밀도를 유지하며 위치해야 합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 절대 위치 제어 시스템은 운영에 있어 매우 중요합니다. 이 시스템은 반응 속도가 빠를 뿐만 아니라, 서브밀리미터 단위까지 정확한 위치 데이터를 제공해야 합니다.

PXV 절대 위치 제어 시스템

해결책

읽기 헤드와 데이터 매트릭스 코드 테이프로 구성된 절대 위치 제어 시스템 PXV는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 폭이 불과 25mm에 불과한 이 코드 테이프는 스태커 크레인의 샤프트에 직접 설치할 수 있을 만큼 좁습니다. 2-D 카메라는 이동식 캐리어에 장착됩니다. 이러한 설치 절차는 스태커 크레인의 수평축과 수직축 모두에서 수행됩니다. 이 센서는 보관 또는 출고를 위해 스태커 크레인의 위치를 정밀하게 결정할 수 있도록 X축 및/또는 Y축의 신뢰할 수 있는 위치를 즉시 제공합니다. 0.2mm의위치 분해능과 최대 12.5m/s의 이동 속도를갖춘 PXV 기술은 높은 정확도를 자랑할 뿐만 아니라 제어 시스템의 요구 사항을 충족할 만큼 빠른 속도를 제공합니다. 다른 기술들은 보정 및 정기 유지보수가 필요하지만, 이 시스템에는 움직이는 부품이 없기 때문에 이러한 작업이 전혀 필요하지 않습니다.

기술적 특징:

  • 최대 100 km의 선로 길이에 대해 ±0.2 mm의 정밀한 측정 분해능
  • 인터페이스: RS485, SSI, EtherNet/IP™, EtherCAT® 또는 PROFINET
  • 주행 속도: 최대 12.5 m/s
  • 설치가 간편한 데이터 매트릭스 코드 테이프
  • 비접촉식이며 유지보수가 필요 없음
  • SIL 3/PL e 등급을 충족하는 안전 버전 safePXV
하이베이 창고에 설치된 절대 위치 제어 시스템 PXV

장점

PXV 시스템은 장거리에서도 뛰어난 신뢰성과 정확성을 자랑할 뿐만 아니라, 설치 및 설정도 간편합니다. 이 시스템은 추가 비용이 발생하지않으며, 고장 발생 시 신속하게 교체할 수 있습니다. 물품이 특히 높은 곳에 보관되어 안전한 위치 지정(이중화 위치)이 필요한 고층 창고에서 스태커 크레인을 사용하는 경우, PROFIsafe 및 SIL 3/PL e를 지원하는 안전 버전인 safePXV를 사용할 수 있습니다.

한눈에 보기

  • 2-D 카메라와 데이터 매트릭스 코드 테이프를 독창적으로 결합하여 최대 100,000 m 거리에서 비접촉식 위치 측정이 가능한, 신뢰성이 매우 높은 절대 위치 제어 시스템
  • 최대 시스템 가용성: 다중 코드 중복 구성 덕분에 코드 테이프의 오염이나 손상으로부터 안전함
  • 컴팩트한 하우징 디자인을 갖춘 비용 효율적인 솔루션이 새로운 응용 분야를 열어줍니다
  • RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT 또는 IO-Link를 통한 빠르고 간편한 시운전
  • 단일 센서와 2색 코드 테이프만으로 SIL 3/PL e 기준의 안전한 절대 위치 결정이 가능한 safePXV

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.