대량 자재 컨테이너의 신뢰할 수 있는 재고 수준 모니터링

UB*-F42 초음파 센서를 이용한 벌크 자재 컨테이너 모니터링

가혹한 환경용 IO-Link 인터페이스 탑재 내구성 뛰어난 UB*-F42 초음파 센서

신청서

건설 업계에서는 자갈, 모래, 굵은 모래 및 기타 다양한 특성을 지닌 광물 자재 등 여러 종류의 벌크 자재를 사용합니다. 이러한 자재는 대개 야외 저장소나 저장 구덩이에 보관되며, 야외 처리장에서 입자 크기에 따라 혼합되거나 선별됩니다. 이 과정에서 자연스럽게 먼지가 날리게 되며, 설비와 장비는 피할 수 없는 심한 오염에 노출됩니다. 또한 저장소나 저장 구덩이는 주로 실외에 위치해 있어 강수, 습도, 급격한 기온 변화 등 변덕스러운 기상 조건이 또 다른 과제로 작용합니다.

목표

고객에게 적절한 건축 자재를 지속적이고 원활하게 공급하기 위해서는 항상 최신 재고 현황을 모니터링해야 합니다. 재고 모니터링에 사용되는 센서는 열악한 환경 조건 속에서도 신뢰할 수 있고 일관된 측정 데이터를 제공해야 합니다. 또한, 이 센서는 별도의 정비나 세척 없이도 데이터를 제공할 수 있어야 합니다. 아울러, 센서는 심한 먼지 발생 및 까다로운 환경 조건 하에서도 다양한 형태의 저장 방식에 따른 여러 종류의 자재를 감지할 수 있어야 합니다.

해결책

자갈 저장고에 설치된 UB6000-F42 초음파 센서

초음파 센서는 그 구조상 이러한 작업에 이상적입니다. 견고한 측정 원리 덕분에 날씨, 습기, 오염에 영향을 받지 않습니다. 이 센서는 물체나 비결정질 덩어리의 재질이나 표면 특성과 관계없이 감지할 수 있습니다. UB*-F42 시리즈의 센서는 IP67 등급의 견고한 하우징을 갖추고 있으며, 금속 M12 플러그가 장착되어 있습니다. 최대 6000mm의감지 범위를 갖춘 이 장치는 원거리 물체 감지에도 적합합니다. 가변적인 음파 빔 직경, 특히 작은 데드 밴드, 티치인 기능을 통해 특정 측정 작업에 쉽게 적용할 수 있습니다. IO-Link를 사용하면 시운전 및 매개변수화가 빠르고 간편합니다.

UB6000-F42 초음파 센서

기술적 특징

  • 감지 범위 최대 6,000mm
  • 정면형과 측면형 모델이 준비되어 있습니다
  • 작동 전압: 10 … 30 V DC
  • 출력: IO-Link 지원 푸시-풀, 아날로그(전류 또는 전압)
  • 방수·방진 등급: IP67
  • 온도 범위: –25 °C ~ +70 °C
  • 특히 작은 데드 밴드
  • M12 커넥터 플러그 (금속)
  • 최대 10대의 기기를 동기화할 수 있습니다
  • 탐지 범위를 줄이지 않고 음파 빔의 직경을 조절할 수 있습니다

장점

이 장치의 IO-Link 인터페이스는 센서를 IIoT에 통합하기 위한 기반을 제공합니다. 이 인터페이스는 측정값과 함께 상태 분석 및 예측 유지보수를 위한 다양한 진단 데이터를 전송합니다. 여러 초음파 센서가 서로 근접한 위치에서 작동할 경우, 다양한 초음파 신호가 서로 간섭을 일으킬 수 있습니다 (크로스톡). 이를 방지하기 위해 UB*-F42 시리즈는 멀티플렉스, 공통, 외부 트리거 등 세 가지 동기화 모드를 제공합니다. 동기화 입력을 통해 최대 10개의 센서를 연결할 수 있으며, 동기화는 매개변수화를 거치지 않고 자동으로 이루어집니다.

한눈에 보기

  • 먼지, 오염 물질 및 변화하는 기상 조건이 존재하는 열악한 환경에서도 안정적인 초음파 측정 원리
  • 재료 및 표면 특성에 관계없이 물체와 불규칙한 덩어리를 정확하게 감지
  • 대용량 자재 컨테이너에 사용하기 위한, 높은 방호 등급, 넓은 감지 범위 및 조절 가능한 음파 빔을 갖춘 UB*-F42 장치 시리즈
  • 간편한 시운전 및 매개변수화를 위한 IO-Link, 그리고 측정값과 분석 데이터의 병렬 전송
  • IIoT와의 표준화된 연결

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.