AMR을 활용한 이송 스테이션으로의 안정적인 자재 이송

AMR을 활용한 이송 스테이션으로의 안정적인 자재 이송

신호 전송력이 뛰어난 넓은 개방 각도의 광전 센서 (투과형)

이 애플리케이션

자율주행 이동 로봇(AMR)은 생산 및 창고 물류 과정의 일환으로 물품을 한 장소에서 다른 장소로 운반합니다. 이송 스테이션에서는 화물이 AMR에 자동으로 적재 및 하역됩니다. 종종 여러 개의 스테이션이 서로 인접해 있습니다. 먼저, 화물 운반대의 원활하고 안전한 이송을 보장하기 위해 AMR이 스테이션에 안전하게 도킹해야 합니다. 이송 과정에서 적재 및 하역 방향을 제어하기 위해서는 AMR과 이송 스테이션 간의 간단하지만 견고한 신호 전송이 필요합니다.

목표

여기서 핵심은 적재 및 하역 공정을 제어하기 위한 안정적인 신호 전송 연결을 구축하는 것입니다. 또한 주변에 AMR과 적재 스테이션 간의 통신 경로를 방해할 수 있는 금속 구조물이 있는 경우에도 이 연결이 안정적으로 작동해야 합니다. 경우에 따라 AMR이 올바른 적재 스테이션과 신호를 주고받고 있는지 확인해야 할 수도 있습니다. 이는 AMR이 목표 위치를 가능한 한 빠르고 쉽게 인식하는 데 도움이 됩니다. AMR의 이동 경로와 관계없이, 차량이 올바르게 정렬되지 않았거나 경로의 미세한 요철 등으로 인한 진동이 발생하더라도 송신기의 광 신호는 수신 소자에 미리 도달해야 합니다. 표준 광전 센서 (투과형)의 광점은 이 작업에 너무 작아서 AMR이 매번 자신의 위치를 파악하지 못할 것입니다. 또한 표준 광전 센서 (투과형) 시스템은 차량이 정지하는 동안 발생하는 움직임이나 지면이 고르지 않아 발생하는 위치 변화를 보정할 수 없습니다.

BB10-P-F1/BB10-P-F2 시리즈 광전 센서 (투과형)

해결책

BB10-P-F1/BB10-P-F2 시리즈 광전 센서는 이상적인 통합 솔루션을 제공합니다. 두 개의 광전 센서를 사용하면 이송 스테이션에서 적재 또는 하역 작업을 트리거하기 위한 간단한 2비트 신호 전송을 구현할 수 있습니다. 첫 번째 센서는 위치 조정 과정의 완료를 알리고, 두 번째 센서는 적재 또는 하역 과정을 시작합니다. 서로 다른 전송 주파수를 가진 두 개의 광전 센서를 사용하면 신호 전송을 완전히 공정 안전하게 만들 수 있습니다. 이는 센서들이 매우 가까이 배치되어 있더라도 금속 부품의 반사로 인한 크로스 토크를 방지할 수 있기 때문입니다. 또한 이 통신 방식을 활용하여 올바른 이송 스테이션이 사용 중인지 확인하거나, AMR을 정밀 위치 결정 전에 올바른 이송 스테이션을 찾을 수 있습니다. 이는 AMR에 전송 주파수 1을 사용하는 송신기를 장착하고, 이송 스테이션에 수신 주파수 1을 사용하는 수신기를 배치함으로써 가능해집니다. 이송 스테이션의 수신기를 간단히 활성화하기만 하면, 광전 센서를 통해 장거리에서도 올바른 이송 스테이션을 매우 쉽게 확인할 수 있습니다. 이동이 대기 중인 상태가 아니므로 사용되지 않는 스테이션의 수신기는 단순히 비활성화됩니다. 광점의 이상적인 크기와 수신기 개방 각도는 차량이 최적의 정렬 상태가 아니거나 AMR에 진동이 가해지는 경우에도 안정적인 감지를 보장합니다.

광전 센서 BB10 감지 범위 AGV 적재물 취급

기술적 특징

  • 감지 범위가 0m에서 3m인 광전 센서 (투과형), 데드 밴드 없음
  • 넓은 광점(3m 거리에서 직경 350mm) 및 수광각
  • 두 가지 전송 주파수
  • 간섭을 방지하기 위한 적외선
  • 전면 장착이 간편한 플러그인 하우징
  • 높은 IP67 등급의 방진·방수 성능

장점

두 개의 광전 센서를 사용하는 것은 공간을 크게 절약할 수 있을 뿐만 아니라, 무엇보다도 비용효율적인 해결 방법입니다. 또한 서로 다른 두 가지 전송 주파수를 효과적으로 활용할 수 있습니다. 먼저 주파수 1을 사용하여 올바른 스테이션을 감지하고, 두 번째 센서 쌍을 주파수 2로 전환하면 적재 또는 하역 프로세스가 시작됩니다. 이 신호는 견고하며 간섭의 영향을 받지 않습니다. 이는 금속 부품이 많은 환경의 특정 구역에서 신호 품질이 저하될 수 있는 AMR 무선 통신과는 대조적입니다. 무선 통신이나 대역폭에 관한 규제가 적용되지 않습니다. 서로 다른 두 가지 전송 주파수를 사용함으로써 광선 반사로 인한 크로스 토크를 방지할 수 있습니다. 이 장치들은 사람의 눈에는 보이지 않는 적외선을 방출하므로, 시야를 방해하는 시각적 효과는 없습니다.

한눈에 보기

  • 넓은 광점과 넓은 수신 각도로 인해 전송 스테이션을 확실하게 감지할 수 있습니다
  • 강력한 광 신호 연결, 금속 부품으로 인한 간섭 없음
  • 두 개의 송신 주파수를 통해 추가 기능을 갖춘 병렬 작동이 가능합니다
  • 적외선 신호는 사람의 눈에는 보이지 않으며 간섭을 일으키지 않습니다
  • 전면 장착이 간편하며, 별도의 마운팅 브래킷이 필요하지 않습니다

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.