Smart-Ex 03 스마트폰
스마트 디지털화. Pepperl+Fuchs의 역량 — 전 세계 어디서나 인증 및 지원을 제공합니다

Smart-Ex® 03 위험 지역을 위한 고성능 5G 스마트폰

스마트 디지털화 — 전 세계 어디서나 인증 및 지원

스마트하고, 안전하며, 강력합니다: 새로운 5G 스마트폰 Smart-Ex® 03은 위험 구역 내 프로세스의 디지털화를 한 차원 더 높여줍니다. 모바일 컴퓨팅 및 통신 기술을 전문으로 하는 Pepperl+Fuchs 계열사인 ECOM Instruments GmbH와 Aava Mobile의 전문 지식을 결합하여, 유럽 내 자체 개발로 이루어진 엔드투엔드 제품 솔루션을 제공합니다.

5G 및 Wi-Fi® 6를 탑재한 Smart-Ex 03은 이동통신사나 기업 자체의 공용 및 사설 네트워크에서 유연한 구축을 위한 새로운 기준을 제시합니다. 이를 통해 전 세계 각지의 기업 사용자들은 대용량 데이터를 빠르고 안전하게 전송함으로써, 원격 지원부터 화상 회의, 푸시-투-톡(PTT)을 통한 지연 시간이 극히 짧은 디지털 무선 통신, 그리고 다양한 주변 기기와의 연동에 이르기까지 최첨단 통신 및 협업 기능을 활용할 수 있습니다.

스마트폰 기기 상태를 혁신적으로 모니터링하고 지능형 배터리 관리 방식을 통해 원활한 작동과 신속한 문제 해결을 보장합니다.

편리한 조작성, 안드로이드 15 운영 체제, 그리고 ‘Android Enterprise Recommended’ 인증은 사용자의 편의성을 최우선으로 합니다.

Smart-Ex® 03의 특징

  • 견고한 고릴라 글래스 3로 제작된 6인치 디스플레이로, 높은 명암비와 햇빛 아래에서도 뛰어난 가독성을 보장합니다.

  • Android 15 운영 체제, 2032년 4분기까지 제공되는 보안 패치, 그리고 Android Enterprise Recommended 인증은 높은 수준의 투자 안정성과 효율성을 보장합니다.

  • 작동 상태를 모니터링하는 지능형 배터리 개념은 상태 모니터링과 예측적 고장 탐지를 가능하게 합니다.

  • 1300만 화소 카메라와 500만 화소 전면 카메라

  • 푸시투토크 버튼, 카메라, 알람 등 특수 기능을 위한 개별적으로 프로그래밍 가능한 버튼

  • USB 3.1 Type-C를 통해 키보드와 모니터에 간편하게 연결할 수 있어, 원할 경우 스마트폰을 데스크톱 컴퓨터처럼 사용할 수 있습니다.

동영상을 통해 Smart-Ex® 03을 확인해 보세요

장점

  • 완전한 투명성

    플랫폼부터 제품에 이르기까지, Smart-Ex 03은 전적으로 유럽에서 자체 개발된 제품입니다. 이 제품은 Pepperl+Fuchs 그룹과 모바일 컴퓨팅 및 통신 분야를 전문으로 하는 자회사인 ecom instruments 및 Aava Mobile의 전문 지식을 결합한 결과물입니다.

  • 글로벌 서비스 및 지원

    80여 개국에 상주하는 국제 영업 전문가 및 애플리케이션 엔지니어들이 귀사의 특정 응용 분야에 대한 조언과 지원을 제공해 드립니다. 이를 위해 Pepperl+Fuchs는 고객 친화적인 특별 서비스 계약을 제공하고 있습니다.

  • 고성능 기기

    5G 기술을 탑재한 이 본질안전형 스마트폰은 낮은 지연 시간으로 높은 데이터 처리량을 제공합니다. 동시에 현장 수준에서 물체의 위치를 정밀하게 파악하는 데 활용할 수 있습니다. 또한 이 5G 스마트폰을 통해 기업 캠퍼스 네트워크를 사용할 수 있어, 기업이 자급자족할 수 있게 해줄 뿐만 아니라 민감한 데이터가 유출되지 않도록 추가적인 보호 기능을 제공합니다.

  • 현장에서의 편리한 조작

    사용자 친화적인 제품 및 인터페이스 디자인을 갖춘 Smart-Ex 03은 탁월한 사용자 경험을 선사합니다. 이 5G 스마트폰은 가볍고 균형감이 뛰어나며, 동시에 사용하기 편안합니다.

5G 통신 표준 키 비주얼

고성능을 위한 5G

5G를 탑재한 Smart-Ex 03은 사용자에게 최고의 보안성과 신뢰성을 제공합니다. 강력한 5G 기술은 낮은 지연 시간으로 높은 데이터 처리량을 구현합니다. 동시에 현장에서 대상물의 정확한 위치 파악을 보장합니다. 이로 인해 본질 안전형인 Smart-Ex 03은 유지보수 및 정비 작업에 사용하기에 이상적입니다.

5G 스마트폰을 이용하면 해당 기업만의 특히 보안이 철저한 캠퍼스 네트워크에도 접속할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 자급자족이 가능해지며, 민감한 데이터가 유출되지 않도록 추가적인 보호 장치를 확보할 수 있습니다.

Android Enterprise 권장 로고

Android Enterprise Recommended기업용 보안 기기를 위한 Google 표준

오늘날 위험 지역에서 사용되는 스마트폰은 단순한 통신 기기를 훨씬 뛰어넘는 역할을 합니다. 이 기기들은 비즈니스에 필수적인 애플리케이션, 기업 데이터 및 디지털 프로세스에 대한 접근을 제공하므로, 보안 및 관리 측면에서 가장 엄격한 기준을 충족해야 합니다. Smart-Ex 03은Android Enterprise Recommended(AER) 인증을 획득하여 보안, 기기 관리 및 정기적인 보안 업데이트에 관한 구글의 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 이를 통해 기업 환경에서 안전하고 신뢰할 수 있으며 효율적인 배포가 보장됩니다.

주요 장점:

  • 적시에 제공되는 보안 업데이트
  • 주요 엔터프라이즈 모빌리티 관리(EMM) 솔루션과의 호환성
  • 신속하고 표준화된 배포를 위한 제로 터치 등록
  • 규정 준수, IT 감사 및 보안 정책에 대한 지원
  • 엔터프라이즈 환경에 최적화된 하드웨어 및 소프트웨어를 통한 장기적인 안정성

인증된 모든 기기와 파트너는 Google의 공식 Android Enterprise 파트너 페이지에서 확인할 수 있습니다.

모든 기기의 품질과보안을 보장하는 즉시 사용 가능한 서비스에 대해 자세히 알아보려면 동영상을 시청하세요.

디지털 제품 및 서비스

‘디지털 제품 및 서비스’는 자동화된 스테이징, 모바일 기기 관리, 기기 분석 기능을 하나의 솔루션에 통합합니다. 또한 완전한 기업용 모바일 관리(EMM) 시스템으로도 구축할 수 있습니다.

모바일 기기는 보안 설정, 애플리케이션, 무선 설정 등 미리 정의된 구성으로 제공되므로 전 세계 어디에서나 즉시 배포할 수 있습니다. 기기는 클라우드 기반 플랫폼을 통해 관리되며, 수명 주기 전반에 걸쳐 원격으로 업데이트할 수 있어 현장 IT 지원이 필요하지 않습니다.

또한 이 플랫폼은 과거 기기 데이터를 분석하여 중요한 소프트웨어 이벤트와 안전 관련 프로세스를 파악합니다. 이벤트 패턴을 위치나 Wi-Fi 커버리지와 같은 요인과 연관지어 분석함으로써 근본 원인을 파악하고 운영 신뢰성을 높이는 데 도움을 줍니다.

다운로드

문의하기

Smart-Ex 03 본질안전형 스마트폰에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 더 자세한 정보를 원하시나요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.