ShieldScan 도어 보호 센서

“그저 약간의 보호”라니—그런 건 없어요!
“세련되지도 않고 안전도 보장하지 않는” 자전거 헬멧, “차라리 사고는 안 났으면 좋겠다”는 에어백, 그리고 “적어도 둥글긴 하네”라고 생각하게 만드는 구명부표—이 모든 것이 ‘안전은 조금만 보장되어서는 안 된다’는 사실을 보여주는 완벽한 예시입니다! 이는 자동문 안전 장치에도 똑같이 적용됩니다. ShieldScan 도어 보호 센서는 EN16005 표준에 따라 스윙 도어의 완벽한 안전을 보장합니다. 혁신적인 기술, 간편한 시운전, 그리고 타협 없는 미니멀한 디자인을 모두 갖춘 차세대 센서에 대해 자세히 알아보세요.

혁신적인 기술, 타협 없는 품질
문 보호용 신형 ShieldScan은 비행시간(ToF) 기술을 사용합니다. 이 기술은 광선의 이동 시간을 바탕으로 거리를 계산하며, 높은 반복 정확도와 짧은 응답 시간을 통해 밀리미터 단위의 정밀한 측정을 안전하게 수행할 수 있습니다. 최적화된 빔 기하 구조를 갖춘 이 센서는 세 가지 문 영역의 각기 다른 요구 사항에 맞춰 설계되었습니다. 따라서 ShieldScan은 특별히 정렬된 개별 빔을 통해 주 폐쇄 가장자리, 문짝, 보조 폐쇄 가장자리를 모니터링합니다. 또한 사람이나 물체가 보호 빔을 가로막는 경우 이를 확실하게 감지합니다. 보호 대상 문의 높이와 너비에 따라 빔 경로는 문 상태에 맞춰 조정됩니다.
기능
문의하기!
ShieldScan 도어 보호 센서에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 메시지를 보내주시거나 당사 전문가와 일대일 상담을 예약해 주세요.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.