자동 스윙 도어의 경첩 쪽 끼임 지점에 대한 안전성 최적화

한눈에 보기

  • 자동 스윙 도어의 경첩 쪽 끼임 지점을 확실하게 보호
  • 문을 옆에서 잡을 때도 손가락을 확실하게 보호해 줍니다
  • 회전 부품이 없어 유지보수가 필요 없는, 동급 최고의 고체형 비행시간(TOF) 기술
  • 우아한 조화를 이루는 컴팩트한 디자인
ShieldScan 도어 안전 센서를 통한 도어 보호

ShieldScan 도어 안전 센서는 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다

이 애플리케이션

자동 스윙 도어는 도어가 움직이는 전 과정에 걸쳐 신뢰할 수 있는 보호 장치가 필요합니다. 경첩쪽의 끼임 위험 지점은 여전히 보호하기 가장 어려운 부분 중 하나입니다. 기존의 감지 기술로는 이 중요한 부위를 충분히 보호하지 못하는 경우가 많습니다.

목표

한 고객사는 이미 라이다(LiDAR) 기반의 문 안전 센서를 사용하고 있었으나, 이 센서에는 한 가지 약점이 있었습니다. 바로 경첩 쪽의 끼임 지점을 최적으로 보호할 수 없다는 점이었습니다. 라이다 센서는 주로 앞쪽 가장자리를 따라 일직선으로 정렬된 감지 영역을 형성합니다. 이 평면은 문짝을 따라가며 경첩 부위를 감지하지 못하기 때문에, 문짝과 문틀(잼) 사이에 지속적인 틈이 남게 됩니다. 그 결과, 스캔 영역 밖에는 항상 틈이 발생합니다. 힌지 부위는 손가락이 끼일 수 있는 지속적인 사각지대로 남아 있습니다.

ShieldScan 자동문 보호 시스템

해결책

Pepperl+Fuchs의 ShieldScan 도어 보호 센서는 정밀하게 정렬된 개별 빔과 혁신적인 비행시간(ToF) 기술을 사용합니다. 고정된 스캐닝 평면을 가진 LiDAR 기반 시스템과 달리, ShieldScan은 세 개의 정밀하게 곡선 처리된 감지 빔을 사용하여 경첩 쪽의 끼임 지점을 지속적으로 모니터링합니다. 이러한 최적화된 빔 기하구조는 신뢰할 수 있는 손가락 감지 기능을 제공함과 동시에 출입구의 문짝, 접근 측 및 안전 측을 보호합니다.


기술적 특징

  • 정적 비행시간(TOF) 기술을 적용한 고체형 스캐너 (회전 부품 없음)
  • 도어 리프, 진입 측 및 안전 측에 최적화된 빔 형상
  • 방진·방수 등급 (IP65, NEMA 4)
  • 주변 온도 –30 … +60 °C (–22 °F … +140 °F)
  • 신호 출력: SSR, NPN, PNP
  • 안전 무결성 등급 2, 성능 수준 PL d

장점

ShieldScan 도어 안전 센서를 사용하면 고객은 스윙 도어의 위험 구역에서 최상의 안전성을 누릴 수 있습니다. 최적화된 빔 기하학적 구조는 완벽한 모니터링과 끼임 방지 기능을 보장합니다. 신뢰할 수 있는 솔리드 스테이트 기술(회전 부품 없음)은 유지보수가필요 없으며, 주변 조명, 습기, 다양한 바닥 조건의 영향을 받지 않습니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 거의 모든 도어에 일체형으로 장착할 수 있으며, 직관적인 제스처 제어와 플러그 앤 플레이 방식의 장착으로 신속한 가동이 가능합니다. 단일 센서 모델로 모든 표준 문 크기를 지원하므로, 계획 수립 및 재고 관리가 크게 간소화됩니다.

애니메이션 — ShieldScan 도어 보호 센서ShieldScan의 작동 원리와 정교한 기능에 대해 자세히 알아보세요.

자세한 정보

ShieldScan 도어 보호 센서

ShieldScan 도어 보호 센서

모든 절단 가장자리에서 완벽한 보호 기능을 제공하는 견고한 ToF 기술이 적용된 고체형 스캐너.

Contact Us!

Do you have any questions about the ShieldScan door protection sensor? We are happy to help you! Simply send us a message or arrange a personal consultation with one of our experts.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.