Pepperl+Fuchs의 UHF RFID 리더기
먼 거리에서.

장거리 및 최대 유연성을 위한 고성능 식별 시스템

UHF 기술을 적용한 RFID 판독/기록 장치

  • 글로벌 기업이 바로 사용할 수 있도록 준비됨

    당사의 UHF RFID 판독/기록 장치는 국제적으로 운영되는 기업에 뚜렷한 이점을 제공합니다. 모든 시리즈는 유럽, 아시아, 미국에 적합한 주파수 범위로 제공되며 생산 및 물류 프로세스에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 당사의 RFID 기술로 경계를 넘어서세요!

  • 높은 호환성으로 손쉬운 시스템 통합

    사전 제작된 기능 블록과 사전 구성된 국가별 매개변수를 통해 당사 UHF 읽기/쓰기 장치의 신속한 시스템 통합이 가능합니다. F190 및 F192는 당사 포트폴리오의 평가 장치로 작동되는 반면, F191은 거의 모든 필드버스 또는 컨트롤러와의 통합을 위한 IO-Link 인터페이스를 제공합니다. 항상 유연성을 유지하세요!

  • 산업용 애플리케이션에 완벽하게 대응

    산업용 애플리케이션은 오차의 여지를 허용하지 않습니다. 바로 그 이유로 당사의 UHF RFID 판독/기록 장치는 최대 공정 신뢰성을 목표로 합니다: 높은 보호 등급(IP), 확장된 온도 범위 및 조정 가능한 방사 전력으로 최대의 신뢰성을 제공합니다. RFID 기술의 전문가들을 믿으십시오!

  • 멀티태그 읽기를 통한 신속한 정보 수집

    당사의 UHF RFID 판독/기록 장치는 단일 읽기 작업으로 여러 RFID 트랜스폰더를 동시에 안정적으로 감지합니다. 이 멀티태그 읽기 기능은 정보 전송 속도를 높이고 생산 및 물류 분야의 다양한 공정 처리 시간을 단축합니다. 효율성과 생산성을 높이십시오!

360° 뷰로 F190 UHF RFID 판독/기록 장치를 살펴보세요

F190 초고주파(UHF) 읽기/쓰기 장치 분해도

산업용 RFID 기술산업 환경용 견고한 UHF 읽기/쓰기 장치

당사의 UHF 읽기/쓰기 헤드는 까다로운 환경 조건에서의 설치에 이상적입니다. 견고한 외관과밀폐된 전자 부품은 고온을 포함한 모든 종류의 마모와 손상으로부터 신뢰성 있게 보호합니다. UHF 읽기/쓰기 장치의 설계 덕분에 공간 제약은 더 이상 문제가 되지 않습니다: UHF 안테나가 컴팩트한 하우징 내부에 장착되어 있습니다. 이 방식은 동축 케이블과 같은 오류 발생 가능성이 높은 추가 부품이 필요 없게 하면서 동시에 좁은 공간에도 간편하게 설치할 수 있게 합니다.

RFID 기술 전반에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면, 저희 "RFID 허브"를 방문해 보시길 권합니다. 이 특별 웹사이트는 RFID에 관한 지식의 보고입니다. 자주 묻는 질문에 대한 답변을 얻고 RFID 구성 요소에 대해 알아보세요…

사용 사례

자재 취급 효율성 향상
UHF 읽기/쓰기 장치 F190, 멀티태그 판독을 통해 롤러 컨베이어 상의 멀티미터 식별

내부 물류에서는 효율성이 최우선 과제입니다. 물품은 목적지까지 빠르고 안전하게, 그리고 오배송 없이 운송되어야 합니다. 설치 공간이 제한적이고 1m에서 2m의 판독 거리가 충분한 용도에는 F190이 이상적입니다. 단일 번들로 데이터를 전송함으로써 여러 태그의 정보를 한 번에 읽기/쓰기 장치로 전송할 수 있습니다.

F192 UHF 다중 태그 판독을 통한 팔레트 상 다수 소포 식별 가능 읽기/쓰기 장치

F192는 2m 이상의 판독 거리를 실현하기 위해 탁월한 기능으로 제품군을 확장합니다. 최대 6미터의 범위를 자랑하는 이 UHF 판독/기록 장치는 장거리 적용이 필요한 환경에 특히 적합합니다. 최대 200개의 태그를 동시에 판독 및 기록할 수 있어 물류 처리 및 내부 물류 프로세스에서 극히 빠른 처리량과 상당한 생산성 향상을 가능하게 합니다.

자동차 생산에서의 신뢰성 있는 공정
자동차 제조 라인에서 차체를 식별하는 UHF 읽기/쓰기 장치

자동차 생산은 스키드 또는 차량에 직접 장착된 태그로 제어할 수 있습니다. 차량 ID 읽기 기능 외에도, 쓰기 기능을 통해 태그에 저장된 정보를 수정하여 후속 생산 단계에 활용할 수 있습니다. 최종 조립 공정에서 흔히 발생하는 까다로운 환경에서도 당사의 UHF 읽기/쓰기 장치(예: F190)는 극도의 신뢰성과 유연성으로 탁월한 성능을 입증합니다.

F191 초고주파(UHF) 읽기/쓰기 장치로 피킹 로봇 옆의 트레이 식별

자동차 제조 분야의 전자식 칸반 시스템은 식별 기술에 크게 의존합니다. 이 예시에서는 통합 IO-Link 장치를 갖춘 F191UHF RFID 판독/기록 장치가 트레이가 올바르게 정렬되었는지, 그리고 로봇에 올바른 트레이가 제공되는지 확인합니다.

문의하기

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.