개인정보 처리방침 Pepperl+Fuchs 앱 사용 관리
개정: 2024년 8월
다음 Pepperl+Fuchs 앱들은 Pepperl+Fuchs SE에서 개발했으며, 다양한 플랫폼에서 이용할 수 있습니다:
Pepperl+Fuchs Level 앱을 사용하면 레벨 센서의 공정 데이터와 매개변수를 확인하고 변경할 수 있습니다.
Pepperl+Fuchs의 SensorViewer 앱을 사용하면 웹 서버가 탑재된 이더넷 기반 센서를 제어할 수 있습니다. SensorViewer 앱을 활용하면, WLAN을 통해 접속 가능한 웹 서버가 탑재된 센서의 상태 및 공정 데이터를 모바일 기기에서 확인하고 수정할 수 있습니다.
Pepperl+Fuchs의 WILSEN 앱을 사용하면 WILSEN 장치에서 프로세스 데이터와 매개변수를 확인하고 변경할 수 있습니다.
Pepperl+Fuchs의 RaControl 앱을 사용하면 Racon-D-BLE 센서와 함께 블루투스® LE 기능을 활용할 수 있습니다. RaControl 앱을 통해 모바일 기기에서 블루투스® LE를 지원하는 센서의 상태 및 공정 데이터를 확인하고 수정할 수 있습니다.
다음은 GDPR 제13조에 따라, Pepperl+Fuchs 앱 사용과 관련하여 개인정보가 처리되는지 여부, 그리고 처리되는 경우 어떤 유형의 개인정보가, 어느 범위까지, 어떤 목적으로 처리되는지에 대해 안내해 드리고자 합니다.
데이터 관리자 및 사내 개인정보 보호 책임자의 성명 및 연락처 정보
데이터 관리자
Pepperl+Fuchs SE (이하 “Pepperl+Fuchs”)
Lilienthalstrasse 200
, 68307 만하임, 독일
이메일: info@de.pepperl-fuchs.com
전화: +49 (0)621 776-0
팩스: +49 (0)621 776-1000
데이터 보호 책임자
Pepperl+Fuchs의 개인정보 보호 책임자에게는 상기 주소로 베커스(Beckers) 씨 앞으로 연락하시거나, 이메일(dsb@de.pepperl-fuchs.com)을 통해 문의하실 수 있습니다.
설치
모든 앱은 ‘앱 스토어’라고 하는 제3자가 운영하는 판매 플랫폼을 통해 이용할 수 있습니다. 앱을 다운로드하려면 해당 앱 스토어에 사전 등록하고 앱 스토어 소프트웨어를 설치해야 할 수 있습니다. Pepperl+Fuchs는 해당 앱 스토어 및 앱 스토어 소프트웨어에서 귀하의 등록 및 다운로드 제공과 관련된 개인정보의 수집, 처리, 이용에 대해 어떠한 영향도 미치지 않습니다. 이와 관련하여 전적인 책임은 해당 앱 스토어의 운영자에게 있습니다. Pepperl+Fuchs는 귀하의 기기에 Pepperl+Fuchs 앱을 다운로드하는 데 필요한 데이터만 처리합니다. 필요한 경우, 자세한 정보는 해당 앱 스토어 제공업체에 직접 문의하시기 바랍니다.
기능/서비스 이용
레벨
Level 앱이 정확하고 편리하게 작동하도록 하려면, Level 앱이 사용자의 모바일 기기에서 다음과 같은 다양한 기능 및 서비스에 접근할 수 있어야 합니다:
- 블루투스® 인터페이스 접근: 이 기능은 Level 앱과 모바일 단말기의 수평 센서 간에 데이터를 교환하기 위해 필요합니다.
WILSEN 앱
WILSEN 앱이 정확하고 편리하게 작동하도록 보장하기 위해, WILSEN 앱은 사용자의 모바일 기기에서 다양한 기능 및 서비스에 접근해야 합니다. 아래에서는 어떤 기능 및 서비스에 접근하는지, 이러한 접근의 목적은 무엇인지, 그리고 그로 인해 생성된 데이터가 어떻게 처리되는지에 대한 정보를 확인할 수 있습니다:
- 인터넷 접속: WILSEN 앱은 펌웨어 업데이트 절차 중에 당사 웹 서비스에서 최신 호환 펌웨어 이미지를 다운로드하기 위해 이 기능이 필요합니다.
- 블루투스® 인터페이스 접근: 이 기능은 WILSEN 기기와 모바일 단말기의 WILSEN 앱 간에 데이터를 주고받기 위해 필요합니다.
개인정보의 수집 및 처리, 그 유형 및 목적
별도로 명시되지 않는 한, 해당 앱은 어떠한 개인정보도 처리하지 않습니다.
Level 앱
IP 주소: 인터넷에 연결된 각 기기는 데이터를 전송하기 위해 ‘IP 주소’라고 하는 고유한 주소가 필요합니다. 인터넷의 작동 방식상, IP 주소를 적어도 짧은 시간 동안은 저장하는 것은 기술적으로 불가피합니다. 해당 IP 주소는 저장되거나 추가로 처리되지 않습니다.
SensorViewer 앱
IP 주소: 인터넷에 연결된 각 기기는 데이터를 전송하기 위해 ‘IP 주소’라고 하는 고유한 주소가 필요합니다. 인터넷의 작동 방식상, IP 주소를 적어도 짧은 시간 동안은 저장하는 것은 기술적으로 불가피합니다. IP 주소는 저장되거나 추가로 처리되지 않습니다.
WILSEN 앱
IP 주소: 인터넷에 연결된 각 기기는 데이터를 전송하기 위해 ‘IP 주소’라고 하는 고유한 주소가 필요합니다. 당사의 웹 서비스 가용성을 보장하기 위해, 익명의 데이터 요청에 포함된 IP 주소는 관련 로깅 및 모니터링 서비스에 단기간 동안 저장됩니다. 해당 IP 주소는 그 외의 어떠한 목적으로도 저장되거나 처리되지 않습니다.
처리 근거
일반적으로 당사는 GDPR 제6조 제1항 (f)호에 따라 정당한 이익을 목적으로 개인 데이터를 처리하며, 이를 통해 모든 Pepperl+Fuchs 앱 및 해당 기능의 기술적 안전성과 가용성을 보장합니다. 별도로 명시되지 않는 한, 해당 앱은 어떠한 개인 데이터도 처리하지 않습니다.
SensorViewer 및 WILSEN 앱
당사는 GDPR 제6조 제1항 (f)호에 따라 당사의 정당한 이익을 목적으로 귀하의 개인정보를 처리하여, SensorViewer 앱 및 그 기능의 기술적 안전성과 가용성을 보장합니다.
수혜자 또는 수혜자 분류
귀하의 데이터는 법적 지침의 범위 내에서만 사용됩니다. 일반적으로 귀하의 데이터는 법적 의무를 이행하기 위해 해당 정보가 필요한 Pepperl+Fuchs 직원이 처리하게 됩니다.
WILSEN
귀하의 데이터는 법적 지침의 범위 내에서만 사용됩니다. 일반적으로 귀하의 데이터는 법적 의무를 이행하기 위해 해당 정보가 필요한 Pepperl+Fuchs 직원이 처리합니다. WILSEN 앱은 Microsoft Azure의 서비스를 이용하며, 해당 데이터는 이 외부 서비스 제공업체에 제공되어야 합니다. 이는 전적으로 당사를 대신하여 개인정보를 처리하기 위한 목적으로, 관련 계약에 근거하여 이루어집니다(GDPR 제28조에 정의된 “처리자”).
보관 기간 및 해당 기간을 정의하는 기준
IP 주소는 지정된 처리 목적에 더 이상 필요하지 않게 되는 즉시 삭제됩니다. 이는 특히 당사의 웹 서비스가 업데이트되거나 앱이 종료된 경우에 해당됩니다.
정보주체의 권리
GDPR 제12조에 규정된 일반 조항에 따라, 귀하는 GDPR 제15조에 따른 열람권, GDPR 제16조에 따른 정정권, GDPR 제17조에 따른 삭제권, GDPR 제18조에 따른 처리 제한권, 그리고 GDPR 제20조에 따른 데이터 이동권을 가집니다. 귀하는 GDPR 제77조에 따라 감독 기관에 불만을 제기할 권리가 있습니다.
반대권
귀하의 개인 데이터가 GDPR 제6조 제1항 (f)호에 따른 정당한 이익을 근거로 처리되는 경우, 귀하의 구체적인 상황에 근거하여 이의를 제기할 사유가 있는 한, 귀하는 GDPR 제21조에 따라 귀하의 개인 데이터 처리에 이의를 제기할 권리가 있습니다.
이의 제기 권리를 행사하고자 하시는 경우, dsb@de.pepperl-fuchs.com으로 이메일을 보내 주시기 바랍니다.
당사는 기술적 또는 법적 변화에 따라 필요한 범위 내에서 본 개인정보 처리방침을 수정할 권리를 보유합니다. 따라서 개인정보 처리방침의 최신 버전을 참고해 주시기 바랍니다.