2026. 1. 22.S2 중복 기능을 갖춘 AS-Interface 게이트웨이로 플랜트 가용성 향상


고장 시 이중 보호
수하물 처리 시스템은 매우 복잡합니다: 롤러 컨베이어, 분류 시스템, 스위치, 스캐너 스테이션 및 수많은 모터, 센서, 제어 구성 요소로 구성됩니다. 제어 유닛 하나가 고장 나면 전체 컨베이어 벨트가 정지하거나 심지어 분류 시스템의 동기화가 깨질 수 있습니다. 바로 이 점에서 S2 중복 기능을 갖춘 PROFINET용 게이트웨이의 사용이 결정적인 부가가치를 제공할 수 있습니다: 두 개의 제어 유닛을 병렬로연결하고 고장 발생 시 백업 PLC로 원활하게 전환하는 메커니즘을 통해 제한 없이 운영을 지속할 수 있습니다.
표준 운영 시 주 PLC를 통해 순환 통신이 실행되며, 백업 PLC는 수동적으로 작동하다가 주 제어기가 고장 나면 통신을 인수합니다. 통합된 S2 중복성 덕분에 현장 레벨의 신호는 거의 지연 없이 자동으로 보조 제어기로 전송되어 항상 이용 가능합니다. 이는 특히 공항에서 매우 중요한 계획되지 않은 가동 중단 위험을 방지합니다.

포괄적인 웹 서버와 통합 REST API로 시스템 투명성 향상
PROFINET 게이트웨이는 하위 호환성을 갖추고 있으며 슬림한 하우징 설계로 제어 캐비닛에 쉽게 통합할 수 있습니다. 사용자는 ASi 시스템이 제공하는 익숙한 유연성과 확장성의 이점을 누릴 수 있습니다: 새로운 컨베이어 섹션, 추가 ASi 모듈 또는 안전 기능이 추가될 때, 중복 게이트웨이는 대대적인 재구축 없이도 종종 통합될 수 있습니다. 심지어 구형 K20 모듈을 S2 중복 기능을 갖춘 새로운 KE5 PROFINET 모듈로 개조하는 작업도 몇 단계만으로 수행할 수 있습니다.
이 게이트웨이는 현대적인 운영 개념을 갖춘 통합 웹 서버를 탑재하고 있습니다. 이는 최신 사이버 보안 요구 사항을 충족하며 데스크톱 PC 또는 모바일 기기를 통한 간편한 구성 및 진단 기능을 제공합니다.
REST API 인터페이스를 통해 제어 기반 애플리케이션과 IIoT 애플리케이션 모두 구현이 가능합니다. 병렬 클라우드 통신은 손쉬운 데이터 접근을 가능하게 하며 최적화된 프로세스 가시성을 창출합니다.
S2 중복 기능을 갖춘 PROFINET용 게이트웨이의 주요 특징
- PROFINET 게이트웨이는 두 개의 중복 설계된 제어 시스템에 연결되어 설비 가동을 보장하고, 고장 발생 시에도 계획되지 않은 가동 중단을 방지할 수 있습니다.
- 공항과 같이 수하물 운송 지연이 막대한 비용 손실로 이어질 수 있는 시간에 민감한 애플리케이션에 이상적인 솔루션
- 데스크톱 PC 또는 모바일 기기를 통한 웹 기반 구성 및 장치 진단
- REST API 인터페이스를 통해 IIoT 데이터를 클라우드로 전송하여 공장 가시성을 향상시킬 수 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.