2025. 8. 5.위험 지역에서 최고의 유연성을 제공하는 통합 패널 솔루션

위험 구역용 단일 솔루션에 발화성 및 비발화성 부품을 모두 통합하는 것은 어려운 과제일 수 있습니다. 인클로저(Ex d)는 접촉기, 회로 차단기 또는 릴레이와 같은 발화성 부품을 안정적으로 격리해 주지만, 현장에서 인클로저를 개폐할 때는 매우 신중한 접근이 필요하며, 경우에 따라 재인증이 필요할 수도 있습니다. 반면 Ex e 인클로저는 배선 및 유지보수가 용이하도록 완벽하게 설계되었으나, 비스파크성 부품만 수용할 수 있습니다. 수십 년의 경험을 보유한 전기적 폭발 방지 분야의 전문가인 Pepperl+Fuchs는 이러한 격차를 말 그대로 해소하는 통합형 Ex de 패널 솔루션을 제공합니다.

새로운 플랜지로 호환성 향상
Pepperl+Fuchs가 현재 이러한 Ex de 솔루션을 구현하는 데 사용하는 핵심 부품 중 하나는 완전히 새롭게 개발된알루미늄 플랜지입니다. 이 플랜지는 Pepperl+Fuchs의 모든 주요 인클로저 시리즈 간 상호연결이 가능하도록 특별히 설계되었으며, 신뢰할 수 있는 방폭 기능을 유지하는 데 필수적입니다. 플랜지 양면에 장착된 씰을 통해 침투 방지를 보장합니다. 플랜지 내부에서는 라인 부싱을 통해 케이블을 한 인클로저에서 다른 인클로저로 배선할 수 있습니다. 이러한 플랜지는 보호된 연결 경로를 제공할 뿐만 아니라 전체 솔루션 어셈블리의 구조적 강성을 강화하여 지지대에 안전하게 장착할 수 있게 해줍니다. 또한 플랜지를 통해 두 개 이상의 인클로저를 연결하여 모듈식 확장이 가능하므로, 솔루션을 더 크고 통합된 시스템으로 확장할 수 있습니다.

Ex de 솔루션: Ex d와 Ex e의 결합
재료 선택과 크기 측면에서 최고의 유연성을 제공하는 4가지 내구성 있는 인클로저 제품군이 이러한 맞춤형 방폭 인클로저 솔루션의 기반을 이룹니다:
- GR (Ex e, 유리 섬유 강화 폴리에스테르)
- SR (Ex e, 스테인리스강)
- EJB/EJBX (Ex d IIB+H2, 알루미늄 또는 스테인리스강)
- GUB/GUBX (방폭형 d IIC, 알루미늄 또는 스테인리스강)
Ex d 및 Ex e 인클로저 간의 연결은 인증된 라인 부싱을 사용하여 안전하게 관리되며, 이를 통해 인클로저 경계 전반에 걸쳐 방폭 기능이 유지됩니다. Pepperl+Fuchs의 자체 제품군에 포함된 비용 효율적인 Ex e 케이블 글랜드를 이러한 결합형 Ex d 솔루션에 사용할 수 있어, 전체 비용과 설치 공수를 더욱 최적화할 수 있습니다. 이러한 조합을 통해 Ex e 인클로저 내의 제어 요소를 간편하게 확장 및 수정할 수 있으며, 동시에 산업용 제어 부품은 밀폐되고 인증된 Ex d 인클로저 내에서 최적의 보호 상태를 유지합니다.

GR 및 SR 조합: 공간 최적화
또한, 새로운 플랜지는 동일한 깊이와 너비를 가진 GR 또는 SR 시리즈의 모든 인클로저를 매끄럽게 결합할 수 있도록 지원합니다. 이러한 공간 활용 극대화 기능은 전기 설계를 크게 간소화합니다. 동시에, 복잡한 응용 환경에서 서로 다른 전기 구역을 분리하는데에도 활용할 수 있습니다. 이러한 결합 방식을 통해 Ex e 또는 Ex nR 보호 등급의 제어 패널, 복합 제어 스테이션, 무선 액세스 포인트(Ex nR) 및 기타 다양한 시스템 솔루션을 매우 쉽게 설계할 수 있습니다.
통합 패널 솔루션의 주요 특징
- Zone 1/21 및 Zone 2/22 위험 구역에서 전기 설비의 안전한 작동을 위한 통합 패널 솔루션
- 플랜지 기반 시스템의 모듈식 구조 덕분에 높은 수준의 맞춤형 설정이 가능합니다
- 복잡한 패널 솔루션을 위한 간편한 시스템
- 다양한 내구성 있는 외장 재질을 선택할 수 있습니다: GRP, 스테인리스강, 알루미늄
- 단일 공급처에서 제공하는 완벽한 인증 솔루션
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.