PXV 및 PCV 포트폴리오에 대한 포괄적인 업데이트: 절대 포지셔닝을 새로운 차원으로 끌어올리다

이제 새로운 컴팩트한 디자인과 IO-Link 및 EtherCAT® 인터페이스를 탑재했습니다.

카메라 기반 직선 위치 측정 위치 제어 시스템 제품군

카메라 기반 직선 위치 측정 위치 제어 시스템 제품군이 확대되고 있습니다. 콤팩트하고 비용 효율적인 F213 디자인의 첫 번째 PXV 읽기 헤드가 이제 출시되었습니다. 새로운 읽기 헤드는 SSI 또는 IO-Link 인터페이스 중 하나를 탑재하고 있습니다. 지속적인 품질 모니터링을 통해 높은 시스템 가용성을 보장합니다.

또한, 검증된 F200 설계를 기반으로 한 4종의 새로운 읽기 헤드가 PXV 및 PCV 데이터 매트릭스 위치 제어 시스템용으로 출시되었습니다. 각 시스템은 기존과 마찬가지로 PROFINET과 더불어, 이번에 처음으로 EtherCAT까지 두 가지 인터페이스 옵션을 제공합니다. 이 모델들은 하드웨어 및 소프트웨어 기능이 전면적으로 개선된 차세대 제품의 첫 번째 모델로, 실시간으로 정밀 위치 결정이 가능할 뿐만 아니라 추가적인 진단 옵션도 제공합니다. 미래에 대비한 솔루션으로서, 새로운 읽기 헤드는 EU 사이버 복원력 법(CRA)의 요구 사항도 준수합니다.

공간 제약이 있는 설치 환경 및 IO-Link 환경을 위한 소형 PXV 읽기 헤드

컴팩트한 F213 디자인의 PXV 읽기 헤드

새로운 F213 디자인의 PXV 변형 모델은 케이블 출구 포함 크기가 단 70 × 70 × 35 mm에 불과한 매우 좁은 하우징을 특징으로 합니다. 따라서 자동화 창고 관리 시스템(AS/RS)이나 컨베이어 시스템 등, 공간절약형이며 비용 효율적인 솔루션이 필요한 물류, 자동차 산업 또는 전자 산업 분야의 응용 분야에 이상적입니다.

두 가지 SSI 장치 외에도 IO-Link 인터페이스를 탑재한 모델도 제공됩니다. 즉, Pepperl+Fuchs의 데이터 매트릭스 위치 제어 시스템을 이제 인더스트리 4.0 환경에서, 예를 들어 OPC UA 또는 MQTT IO-Link 마스터와 연동하여 사용할 수 있게 되었습니다. 새로운 IO-Link 읽기 헤드를 통해 사용자는 간편한 구성과 신속한 시운전의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한, 예측 유지보수를 위한 포괄적인 진단 데이터를 활용할 수 있으며, 장치 매개변수를 저장해 두면 장치를 신속하게 교체할 수 있습니다.

F213 설계에 적용된 SSI 및 IO-Link 읽기 헤드 모두 품질 값을 출력합니다. 이러한 지속적인 품질 모니터링을 통해 오염이나 손상을 조기에 감지할 수 있으므로, 오류를 즉시 수정하고 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

읽기 헤드는 손상되거나 오염된 코드를 감지하여 품질 값을 출력합니다.
EtherCAT/PROFINET 인터페이스가 탑재된 읽기 헤드

PROFINET 및 EtherCAT을 지원하는 차세대 PXV 및 PCV 읽기 헤드

PROFINET 및 EtherCAT 인터페이스를 갖춘 F200 설계의 새로운 PXV 및 PCV 읽기 헤드는, 기존 카메라 기반 직선 위치 측정 제품군과 기능적으로 호환되는 차세대 모델 중 최초의 제품입니다. 새로운 모델들은 여러 가지 개선 사항을 제공합니다. 예를 들어, 기존 40 Hz에서 100 Hz로 더 높은 평가 주파수를 제공합니다. 또한 통과 속도가 8 m/s에서 최대 12.5 m/s로 향상되었습니다. 그 결과, 이 장치들은 고속 동작 시퀀스가 포함된 애플리케이션에서도 향상된 실시간 위치 결정이 가능합니다.

또한, 새로운 읽기 헤드는 시야각이 상당히 넓어졌습니다. 이를 통해 일관된 읽기 결과를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 코드 간의 간격이 더 넓어도 읽기가 가능하므로 설치 시 높은 유연성을 제공합니다. PCV 장치의 경우, 곡선 경로와 같은 시스템상의 변동을 보정하고 보다 유연한 장착이 가능하도록 z축 거리 허용 오차 범위도 확대되었습니다.

새로운 위치 제어 시스템을 사용할 경우, 사용자는 향상된 진단 기능의 이점도 누릴 수 있습니다. 예를 들어, 읽기 헤드와 코드 테이프 간의 Z축 거리 및 읽기 헤드의 회전 각도가 지속적으로 모니터링되어 장착 오류를 파악하는 데 도움이 됩니다. 또한, 이 장치는 코드 테이프를 포함하여 읽기 헤드가 포착한 장면을 평가하기 위한 품질 값을 제공합니다. TCP/IP 서비스 인터페이스를 통해 센서를 Pepperl+Fuchs Vision Configurator 소프트웨어에 연결하여 진단 데이터를 표시하거나, 이미지를 캡처하거나, 원격 업데이트를 수행할 수 있습니다.

Pepperl+Fuchs는 전체 PXV 및 PCV 제품군을 차세대 하드웨어 및 소프트웨어로 점진적으로 전환하고 있으며, 이를 통해 향후 추가 모델들도 개선된 기능을 활용할 수 있도록 하고 있습니다.

PXV 및 PCV 위치 제어 시스템의 장점

  • 2-D 카메라와 데이터 매트릭스 코드 테이프를 독창적으로 결합하여 최대 100,000 m 거리에서 비접촉식 위치 측정이 가능한, 신뢰성이 매우 높은 절대 위치 제어 시스템
  • 최대 시스템 가용성: 다중 코드 중복 구성 덕분에 코드 테이프의 오염이나 손상으로부터 안전함
  • 컴팩트한 하우징 디자인을 갖춘 비용 효율적인 솔루션이 새로운 적용 가능성을 열어줍니다
  • RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT 또는 IO-Link를 통한 빠르고 간편한 시운전

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.