다목적 큐브형: IO-Link 지원 UB*-F42 시리즈 초음파 센서

음파 빔과 연결 케이블이 포함된 UB*-F42 초음파 센서의 외관

Pepperl+Fuchs는 UB*-F42 시리즈를 통해 이미 폭넓은 초음파 센서 제품군을 다양한 용도에 적합한 진정한 만능형 제품으로 확장합니다. 이 제품은 물체 감지, 자재 소비량 기록, 충전량 측정 및 이동 거리 모니터링이 가능합니다. IO-Link 인터페이스를 통해 IIoT에 통합할 수 있습니다. 이 장치는 실제 측정값 외에도 최적화된 제어 및 예측 유지보수에 활용할 수 있는 광범위한 공정 및 상태 데이터를 전송합니다.

검증된 개념에 새로운 기능을 더하다

UB*-F42 초음파 센서의 다양한 모델

UB*-F42 시리즈의 장치 설계는 동명의 전작 제품과 설계 개념이 동일한 K0 시리즈를 통해 수년에 걸쳐 그 우수성이 입증되었습니다. 그러나 신세대 센서는 핵심적인 측면에서 개선되어, 추가적인 장치 버전과 더불어 더 폭넓은 기능 및 조정 옵션을 제공합니다. 이러한 기능에는 조정 가능한 음파 빔 직경, 특히 작은 데드 밴드, 먼지와 습기에 대한 높은 밀폐성을 보장하는 IP67 등급의 방진·방습 성능, 그리고 자동 센서 동기화 기능이 포함됩니다.

옵션으로 제공되는 IO-Link 인터페이스는 시운전 및 매개변수화를 간소화할 뿐만 아니라, 모든 센서 파라미터에 직접 접근할 수 있게 해줍니다. 이러한 파라미터에는 공정 값 외에도 가동 시간 및 온도 값과 같은 장치 상태에 관한 포괄적인 진단 데이터가 포함됩니다. 이를 통해 필요에 따라 예측 유지보수를 계획할 수 있습니다.

UB*-F42 초음파 센서의 사이드 룩커(Sidelooker) 버전

공간이 협소한 설치 환경 및 병렬 운전 시의 옵션

UB*-F42 시리즈는 감지 범위가 서로 다른 두 가지 모델로 사이드룩커(sidelooker) 버전으로도 제공됩니다. 이 설계는 초음파 변환기가 하우징 내에서 90° 회전된 형태를 취하고 있어, 매우 협소한 공간에도 센서를 쉽게 설치할 수 있게 해줍니다. 데드 밴드가최소화되어 있어 근거리에서도 측정할 수 있으므로, 콤팩트한 설치 환경에 이상적입니다. 또한, 감지 범위를 줄이지 않고도 용도에 맞게 음파 빔의 직경을 조정할 수 있습니다. 넓은 직경의 음파 빔은 대상 물체가 어디에나 나타날 수 있는 넓은 영역을 감지할 수 있게 해줍니다. 반면, 좁은 음파 빔은 에코 효과로 인한 간섭을 제거하여, 예를 들어 좁은 사일로 내에서의 측정을 최적화하는 데 활용할 수 있습니다.

서로 가까운 거리에 여러 개의 센서를 사용할 경우, 음파가 서로 중첩되어 감지에 방해가 될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 UB*-F42 시리즈는 일반, 멀티플렉스, 외부 트리거 등 세 가지 동기화 모드를 제공합니다. 이러한 모드를 통해 병렬로 작동하는 장치를 다양한 용도에 맞게 조정할 수 있습니다. 동기화 입력을 통해 최대 10개의 센서를 연결할 수 있으며, 별도의 매개변수화 없이도 자동으로 동기화가 이루어집니다.

다양한 용도에 적합합니다

초음파 센서의 견고한 측정 원리와 UB*-F42 시리즈의 유연한 장치 설계 덕분에 이 제품들은 매우 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. 적용 분야는 충전 레벨 감지 및 내부 물류에서 기계 제조에 이르기까지 광범위합니다. 단 하나의 장치 모델로 다양한 용도에 대응할 수 있으므로, 대체 제품 재고를 최소한으로 유지할 수 있습니다.

자갈 저장고를 모니터링하는 초음파 센서 UB*-F42

충전 및 재고량 측정

초음파는 액체 수위를 감지하는 것만큼이나 고체도 정확하게 감지할 수 있습니다. 용기, 탱크 또는 사일로 내에서 상승하는 증기는 측정 결과에 영향을 미치지 않습니다. 또한 개방형 벌크 재료 용기나 저장고 내의 먼지나 강수량 역시 측정 결과에 영향을 주지 않습니다. 음파 빔은 수평 수위뿐만 아니라 종종 원뿔 모양을 띠는 벌크 재료의 표면까지 감지합니다. 3차원 감지 범위에서 얻은 신호를 활용하여 정확한 평균값을 산출할 수 있습니다. 이 측정 원리는 기상 조건에 영향을 받지 않으며, 하우징은 높은 수준의 보호 기능을 제공하여 까다로운 환경에서도 지속적이고 신뢰할 수 있는 감지를 보장합니다.

트럭 세차장 출구에서 트럭의 접근을 감지하는 초음파 센서 UB*-F42

출입문 모니터링, 출입 모니터링

게이트웨이나 주차 구역에 UB*-F42 센서를 설치하면, 해당 구역을 통과하거나 주차된 차량을 감지할 수 있습니다. 이 센서는 게이트 모니터링이나 차량 존재 감지를 안정적으로 수행할 수 있도록 매개변수화를 수행할 수 있습니다. 차량의 윤곽, 색상, 표면 특성은 물론 열악한 주변 환경 조건도 감지 성능에 미치는 영향이 미미합니다.

판금 가공 기계에서 재료를 모니터링하는 초음파 센서 UB*-F42

내부 물류, 생산 및 자재 취급

생산 공정 중 재료 롤(예: 종이, 호일, 판금)이 사용되는 구간에서, 이 센서는 롤의 직경 감소량을 측정하여 소비량을 파악합니다. 또한 UB*-F42 시리즈 장치를 활용하면 재료 공급 공정 중 처짐 모니터링과 같은 추가적인 제어 및 측정 작업도 수행할 수 있습니다.

다용도 큐브형 동영상 썸네일

UB*-F42 초음파 센서의 주요 특징

  • 다양한 기능, IP67 등급의 방진·방수 성능, 작은 데드 밴드, 그리고 범용적인 측정 원리 덕분에 활용도가 높습니다.
  • 높은 장비 가동률: 통합 IO-Link 인터페이스를 통해 센서 파라미터, 진단 정보 및 공정 데이터에 접근할 수 있습니다
  • 오류 없는 작동: 여러 센서를 병렬로 사용할 때 간편한 센서 동기화
  • 범위를 줄이지 않으면서 용도에 최적화할 수 있는 조절 가능한 음향 빔
  • 다양한 감지 범위를 갖춘 전면 및 측면 감지형 모델은 설치 조건이 협소한 상황에서도 손쉽게 통합할 수 있습니다

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.