F810 시리즈 UHF RFID 판독/기록 장치: 게이트 및 장거리 응용을 위한 비용 효율적인 RFID 솔루션

UHF 안테나가 장착된 F810 UHF RFID 판독/기록 장치

빠르고 안정적인 자동화 워크플로는 효율적인 물류 프로세스의 기반이자 공급망의 투명성과 추적성을 확보하는 핵심 요소입니다. RFID 태그가 부착된 대량의 물품을 동시에 감지해야 하거나, 물품이 빠르게 이동 중이거나 먼 거리에 있더라도 상관없이: Pepperl+Fuchs는 F810 UHF RFID 판독/기록 장치 및 부가 구성품을 통해 입고 및 출고 시 완전 자동화된 물품 검사를 위한 탁월한 감지 성능과 최고의 공정 신뢰성을 자랑하는 RFID 시스템 솔루션을 선보입니다.

장거리, 안정적인 감지

Pepperl+Fuchs의 게이트 리더 솔루션의 핵심은 실외 사용을 위해 설계된 IP67 등급의 다이캐스트 알루미늄 하우징에 내장된 F810 UHF RFID 판독/기록 장치입니다. 각 용도에 적합한 최대 4개의 내구성 있는 UHF 안테나를 견고한 RP-TNC 나사 연결부를 통해 장치에 안전하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 F810 시리즈는 재사용 가능한 적재 용기와 같은 UHF RFID 태그가 부착된 물체를 최대 12미터 거리에서 안정적으로 판독할 수 있습니다.

이러한 장거리 통신은 F810 게이트 리더의 높은 수신 감도 덕분에 가능해졌습니다. 원형 편파 안테나를 사용하기 때문에 태그와 안테나의 정렬 방향은 사실상 중요하지 않아, 적용 분야에서 높은 유연성을 제공합니다. 전송 전력을 조절할 수 있어 필요한 통신 거리에 정밀하게 맞출 수 있으며, 최대 2W에달하는 출력은 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 발휘할 수 있는 충분한 여력을 제공합니다. 각 응용 분야에 맞게 개별적으로 적용할 수 있도록, Pepperl+Fuchs 제품 포트폴리오는 넓은 감지 범위를 위한 65° × 65°의 3dB 개방각을 가진 안테나와, 더 강력한 집중 감지를 위한 30° × 65°의 3dB 개방각을 가진 안테나, 이렇게 두 가지 유형을 제공합니다.

*규제상의 이유로, 미국 버전(FR2-02)의 출력 전력은 1W로 제한됩니다.

UHF 게이트 리더 솔루션 F810, 팔레트 위 상자 감지

다양한 연결 옵션 및 통합 가능성

F810 시리즈의 전원 공급은 산업 표준 24V DC 또는 PoE(Power over Ethernet)를 통해 이루어지며, 데이터 전송은 이더넷 또는 RS-485 직렬 인터페이스를 통해 수행됩니다. 또한 이 장치에는 트리거 센서나 신호 비콘과 같은 추가 현장 장치를 연결하기 위한 다양한 보조 연결 단자(옵토커플러 출력 2개, 옵토커플러 입력 2개, 릴레이 출력 2개)가 장착되어 있습니다. 언급된 모든 연결 단자는 항상 안정적인 연결을 보장하기 위해 M12 산업 표준으로 설계되었습니다.

한눈에 알아볼 수 있는 상태 LED는 RFID 판독/기록 장치의 작동 상태를 시각적으로 표시하여 원활한 운영 프로세스를 지원합니다. RFID 판독/기록 장치는 전용 구성 도구를 사용하거나 내장된 웹 인터페이스를 통해 설정할 수 있습니다. 또한 “구성 복제(Configuration Cloning)” 기능을 활용하면 저장된 장치 설정을 USB 메모리를 통해 다른 F810 RFID 판독/기록 장치로 빠르고 간편하게 전송할 수 있습니다.

강력한 하드웨어와리눅스를 탑재한 F810 UHF 읽기/쓰기 장치는 특히 강화되는 사이버 보안 요구 사항과 관련하여 장기적인 활용 가능성과 개발 옵션을 제공합니다. 이 장치는 이미 RED 및 CRA 지침의 사이버 보안 표준을 충족하도록 설계되었습니다.

F810 UHF 안테나용 마운팅 보조 기구

단일 공급처에서 제공하는 완벽한 UHF RFID 솔루션

F810 RFID 판독/기록 장치와 다양한 UHF 안테나 외에도, 적합한 마운팅 브래킷과 필요한 모든 케이블을 구비하고 있습니다. 이 솔루션 라인업은 Pepperl+Fuchs의 자체 제품군에서 제공하는 다양한 RFID 태그로 완성됩니다. 사용자는 단일 공급처에서 완벽한 RFID 시스템을 제공받게 되며, 이를 통해 까다로운 산업 환경에서도 고성능 산업용 게이트 시스템과 유연한 광범위 적용 사례를 비용 효율적이고 안정적으로 구현할 수 있습니다.

F810 시리즈 UHF RFID 판독/기록 장치의 주요 특징

  • 게이트 및 장거리 용도를 위한 비용 효율적인 RFID 솔루션
  • 최대 4개의 외부 안테나를 지원하는 고성능 UHF 읽기/쓰기 장치
  • 시간에 민감한 애플리케이션을 포함하여 대량의 UHF 태그를 신속하게 판독
  • 이더넷, RS-485 및 USB를 통한 간편한 시스템 통합
  • 신속한 시운전 및 교체: USB를 통한 설정 복제
  • 견고한 알루미늄 다이캐스트 하우징으로, 가혹한 산업 환경에 사용하기에 이상적입니다
  • 최첨단 기술, 업그레이드 가능한 하드웨어, 그리고 장기적인 공급 안정성을 바탕으로 한 미래 지향적인 RFID 투자

참고: F810 읽기/쓰기 장치의 데이터시트는 곧 이곳에서 확인하실 수 있습니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.