2026. 3. 11.차세대 SIGNAL 광학 안전 에지

신뢰할 수 있는 작동 원리
차고문과 산업용 문에는 안전형 투과식 센서의 설치가 의무화되어 있습니다. SIGNAL12LP나SIGNAL12ECO와 같은 압력 센서형 2등급 광전 센서는 이러한 환경에서 뛰어난 성능을 입증했습니다. 견고한 고무 프로파일에 내장된 이 센서들은 도어 리프의 앞쪽 가장자리를 안정적으로 감지합니다. 도어가 닫히면서 프로파일이 압축되면 수신기의 신호 강도가 감소하고, 이에 따라 평가 장치가 즉시 반응하여 도어 제어 유닛을 통해 안전 정지 기능이 작동됩니다.

극한 환경에서도 내구성이 뛰어납니다
SIGNAL 안전 에지는 매일 극한의 환경에 노출되는 도어 시스템에서도 뛰어난 내구성을 발휘하도록 설계되었습니다. 이 제품의 탁월한 내구성은강력한 전자 장치, 완전 밀폐형 IP67 보호 설계, 그리고 특별히 개발된 RUBFLEX® 고무 프로파일의 결합을 바탕으로 합니다.
당사의 독자적인 사양에 따라 설계된 RUBFLEX® 고무 컴파운드는 광범위한 온도 범위에서 뛰어난 유연성을 제공할 뿐만 아니라, 광전 센서의 광학 채널에 이상적인 광학적 특성을 갖추고 있습니다. IP67 등급에 부합하는 완벽한 밀봉 구조와 결합되어, 이 새로운 안전 에지는 습기, 이물질 또는 심한 기계적 스트레스에 노출되더라도 장기간에 걸쳐 안정적으로 보호됩니다.
유선 또는 무선
SIGNAL 광학 안전 에지는 스파이럴 케이블을 통한 유선 연결이나 완전 무선 방식 등 타의 추종을 불허하는 사용 유연성을 제공합니다. 요구 사항에 따라 정션 박스를 통해 도어 제어 유닛에 직접 연결하거나, 별도의 무선 모듈을 통해 작동할 수 있어 스파이럴 케이블이 필요하지 않습니다. 듀오 스위치 감지 방식을 통해 SIGNAL은 해당 작동 모드에 자동으로 적응합니다. 작동 전압을 감지하여 스파이럴 케이블을 사용하는 표준 작동 모드와 에너지 효율이 높은 배터리 작동 모드 사이를 자동으로 전환합니다.

통합형 광학 디스플레이 및 진단 기능으로 유지보수 간소화
자체 진단 시스템을 갖춘 이 새로운 광학 안전 에지는 최고의 작동 안전성을 보장합니다. 전원이 켜지면 모든 구성 요소와 신호 품질을 자동으로 점검합니다. 이 평가에는 고무 프로파일의 상태, 도어 폭, 편차, 오염 여부 등의 기준이 포함됩니다. 측정 결과는 1~3회 깜빡이는 펄스 형태로 표시됩니다. 따라서 사용자는 점검이 필요한지 여부를 즉시 파악할 수 있습니다. 또한, 새로운 광학 시스템은 더 넓은 문 폭을 지원하며, 바람의 하중 등으로 인해 문이 휘어졌을 때에도 향상된 작동 성능을 제공합니다.

원스톱 종합 솔루션
Pepperl+Fuchs는 WITT Sensoric GmbH와 협력하여 단순한 개별 센서 그 이상을 제공합니다. 이 종합 패키지에는 최적화된 고무 프로파일, 커넥터 박스, 전자 부품, 케이블, 스토퍼 및 기타 액세서리가 포함되어 있습니다.
특히 맞춤형 고무 프로파일은 최적의 유연성을 제공합니다. 산업용 게이트 시스템 분야에는 표준 규격이 없기 때문에, 길이, 포장 크기, 설치 준비 상태를 개별 고객의 요구 사항에 정확히 맞출 수 있습니다. 또한 미리 절단된 프로파일은 별도의 준비 과정이 필요 없어 설치가 간편합니다. 즉, 적합한 제품을 빠르고 쉽게 선택하여 현장에서 바로 사용할 수 있습니다.
SIGNAL 광학 안전 에지의 주요 특징
- 20년 넘게 검증된 제품: 최첨단 전자 기술과 최저 전력 소비를 자랑하는 최신 모델
- 극한 환경에서도 내구성이 뛰어난 RUBFLEX® 고무 및 IP67 등급의 방진·방수 성능
- 유연한 무선 또는 스파이럴 케이블 설치: 듀오 스위치 감지 방식을 통해 자동으로 최적화됨
- 통합 진단 시스템과 상태를 빠르게 확인할 수 있는 광학 디스플레이 덕분에 유지보수가 간편합니다
- 고객 맞춤형 고무 프로파일(개별 길이 및 포장 단위)
- 최적화된 고무 프로파일, 접속함, 케이블을 포함한 원스톱 토털 솔루션
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.