강력한 신호 전달: 터치 기능이 탑재된 소형 IO-Link 신호 비콘 캡

IO-Link 인터페이스가 탑재된 대형 신호 타워 및 신호 비콘

기계 상태, 공정 모니터링, 음향 경고 메시지 등 산업용 신호 기술은 현대 자동화 개념의 핵심 요소입니다. 최대 9개의 명확하게 구분되는 다색 LED 세그먼트, 음향 신호, 통합 IO-Link 인터페이스를 갖춘 Pepperl+Fuchs 신호 타워는 다양한 진단 옵션을 제공합니다. 새로운 IO-Link 신호 비콘 캡은 컴팩트한 디자인으로 어떤 시스템에도 유연하게 통합될 수 있으며, 터치 기능을 통해 직관적인 사용자 상호작용이 가능해 현장에서 즉각적인 촉각 피드백을 제공하고 기계 상태를 빠르고 명확하게 보고할 수 있습니다.

스키드 위치 결정에 사용되는 IO-Link 신호 비콘

광범위한 적용 분야 — 기계부터 컨베이어 라인까지

이 신호 비콘 캡은 사실상 모든 유형의 기계 및 시스템에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 기계의 상태를 시각적으로 표시하며, 충전 수준, 오작동 또는 가동 중단 시 시각 및 청각 신호를 제공합니다. 대표적인 적용 분야로는 자동차 산업의컨베이어 라인 및 스키드 위치 제어 시스템, 또는 조립 및 포장 시스템의로봇 그리퍼 등이 있습니다.

즉각적인 피드백을 위한 터치 기능이 탑재된 신호 비콘

터치 기능이 탑재된 신호 비콘 캡: 우회 없이 피드백 제공

터치 기능이 탑재된 신호 비콘 캡은 특히 운영 또는 유지보수 담당자의 직접적인 피드백이 필요한 환경에서 그 장점을 발휘합니다. 추가 버튼이나 조작 요소 없이 터치 표면을 통해 시스템에서 직접 메시지를 확인 및 응답할 수 있습니다. 그 결과, 신호 비콘은 표시 / 조작 간의 연결 고리를 완성하여 현장에서의 능동적인 인터페이스 역할을 수행합니다. 직경이 불과 55mm에 불과한 이 제품은 매우 컴팩트한 디자인과 강력한 신호 전달 기능, 그리고 모든 기능을갖춘 IO-Link 연결을 결합하고 있습니다. 사용자는 높은 데이터 대역폭과 색상 및 조명 동작의 유연한 매개변수화를 활용할 수 있습니다.

IO-Link V1.1을 통한 제어 레벨까지의 완벽한 투명성

사양 V1.1(COM 3 / Class A)을 준수하는 통합 IO-Link 인터페이스를 통해 제어 레벨까지 지속적인 통신이 가능합니다. 모든 관련 장치 데이터는 디지털 형태로 제공되며, 시운전부터 유지보수에 이르기까지 언제든지 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 플랜트 상태를 안정적으로 기록, 분석 및 평가할 수 있습니다. 이는 예측 유지보수는 물론 효율적이고 예측 가능한 유지보수 프로세스에 명확한 부가가치를 창출합니다. 또한, 다양한 유형의 신호 비콘을 여러 IO-Link 마스터에 연결할 수 있어 기존 플랜트로의 통합을 크게 간소화합니다.

기술 데이터 비교

기술 데이터6개 또는 9개의 세그먼트로 구성된 신호 비콘터치 기능이 있는 신호 비콘 캡
인터페이스(COM 3/Classe A)
(COM 3/A반)
IO-Link V1.1
(COM 3/A반)
조명 유형LED 다색 (1,000,000색 이상 조절 가능 + 8가지 사전 설정 색상)LED 다색 (1,000,000색 이상 조절 가능 + 8가지 사전 설정 색상)
세그먼트 수6월 9일1
신호 유형다중 음색 (105 dB / 10음)다중 음색 (85 dB / 10음)
터치 기능-선택 사항
보호 등급IP66/IP69KIP66/IP69K
온도 범위-30 … +60 °C-20 … +50 °C
크기 (가로 × 세로)72.5 × 271 mm55 × 79 mm

IO-Link 신호 비콘 캡의 주요 특징

  • IO-Link 인터페이스 및 터치 기능을 갖춘 소형 신호 비콘 캡
  • 기기에서 메시지를 직접 확인 – 별도의 조작 버튼 없이
  • 직경 55m의 공간 절약형 설계 – 좁은 공간에 설치하기에 이상적
  • IO-Link 인터페이스 V1.1(COM 3 / Class A)은 포괄적인 장치 및 진단 데이터 수집, 데이터 저장, 그리고 신속한 장치 교체를 위한 플러그 앤 플레이 기능을 지원합니다.
  • 기존 시스템 및 IO-Link 아키텍처와의 손쉬운 통합
  • 설비 가동률 향상 및 예측 유지보수에 기여합니다

자세한 정보

IO-Link 신호 비콘

IO-Link가 탑재된 신호 타워

기존 신호 비콘이 한계에 부딪히는 곳이라면 어디에서나, 이 신호 비콘은 추가 기능을 제공합니다. 내장된 IO-Link 인터페이스 덕분에 9개의 세그먼트 모두를 개별적으로 제어하고 설정할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 점등 모드와 밝기 측면에서 최대한의 유연성을 누릴 수 있습니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.