국가 선택
50FY41-V4A-50-KIT Magnetic Field Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- Hall Effect Sensor
- Sensing range 2.5 mm
- 4-wire DC
- Magnet and Hall Effect Sensor included in kit









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
50FY41-V4A-50-KIT 기술 데이터
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP/NPN | |
| Rated operating distance | sn | 2.5 mm at 0 mm offset, 1.3 mm at 3.5 mm offset, 0 mm at 4.0 mm offset |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Output type | 4-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 12 V |
| Short-circuit protection | NO | |
| Voltage drop | Ud | 7 V @ 10 K load, 12 V supply |
| Operating current | IL | 0.5 mA |
| Current consumption | 30 mA |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| CE conformity | 2014/30/EU | |
| UL approval | cULus Listed, General Purpose |
| Ambient temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | 316 stainless steel | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | 316 stainless steel | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Note | Only approved for use with FYQLA1-140R-3 and KE5D2-6H/2R-S Use only with actuator 52FY31-V4A | |||||||||||||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.