VAZ-HORN1-70MM-85DBA Stack Light Element

Audible alarm, stack light element

주요 혜택 한눈에 보기

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-HORN1-70MM-85DBA 기술 데이터

UL File NumberE223176
Colorblack
Frequency1.75 kHz Duration/pulse
MTTFd4600 a
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Rated operating currentIe≤ 11 mA
Inrush current100 mA (< 50 ms)
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height72 mm
Diameter70 mm
Life spanmin. 5000 hours
일반 참고 사항