VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M Stack Light Element

Stack light element, LED permanent light element, 2-stage signaling

주요 혜택 한눈에 보기

  • Preconfigured stack light
  • Long lifetime
  • Two-color (yellow and red)
  • 2 meter fixed cable
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M 기술 데이터

Light typeLED solid
Coloryellow/red
Rated operating voltageUe24 V AC/DC ± 10 %
Rated operating currentIe60 mA
Supply frequency50 Hz
Protection classII
Inrush current500 mA
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Pollution degree3, in connection area 2
Degree of protectionIP65
Connectioncable
Cable entryMembrane sleeve, max. core cross section 0.34 mm2/AWG22
MaterialPC
Mass146 g
Dimensions
Height141 mm
Diameter38 mm
Cable length2 m
Life spanmax. 50,000 h
일반 참고 사항