MB35-F12-1N Magnetic Field Sensor

주요 혜택 한눈에 보기

  • Comfort series
  • 35 mm flush

NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:

스위치 증폭기 보기
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MB35-F12-1N 기술 데이터

Switching functionNormally open (NO)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn35 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 35 mm
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 5000 Hz
Current consumption
Magnet detected≥ 3 mA
Magnet not detected≤ 1 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd2781 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
StandardsEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx TUN 20.0007
Equipment protection level DaIECEx TUN 20.0007
ATEX approval
Equipment protection level GbTÜV 20 ATEX 241336
Equipment protection level DaTÜV 20 ATEX 241336
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialanodized aluminum
Sensing faceblack plastic
Degree of protectionIP67
Cable
MaterialPVC
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Height12 mm
Width12 mm
Length30 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
일반 참고 사항