국가 선택
BT115B Activator
Activator for F31 series
주요 혜택 한눈에 보기
- 3-position indication option with F31 series dual sensor
- Upper and lower damping levels are continuously adjustable
- One fixed actuating lug
- 2 x two 90° offset, 90° adjustable actuating lugs
- Suitable for right and left rotating drives
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV