국가 선택
OBG3500-18GK40-E2 Retroreflective Sensor (GL)
Retroreflective sensor for glass detection
주요 혜택 한눈에 보기
- Short design in M18 plastic housing
- Sensitivity adjuster for optimal adaptation to the application
- Not sensitive to ambient light
- Degree of protection IP67
- Very high detection range
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR