국가 선택
FB9211-T6*-*-***-**-*-Y* FB Remote I/O Field Unit
FB remote I/O field unit in stainless steel design
주요 혜택 한눈에 보기
- Preconfigured enclosures for engineered FB systems
- Installation in Zone 1 and Zone 21
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Max. 10 slots for I/O modules
- Impact resistance enclosure, IP66
- Redundancy (field bus and power supply)
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, MODBUS RTU and MODBUS TCP
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE