VH_T02_X2_DUALUSBCIGCON-NON-EX Vehicle MountTab-Ex® Accessory

Dual USB Docking Station (Cigarette Lighter Connector) for Tab-Ex 02 and Tab-Ex 03 both for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

VH_T02_X2_DUALUSBCIGCON-NON-EX 기술 데이터

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector
Materialplastic
Approved fornon-explosion hazardous area
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 03 DZ2
일반 참고 사항