Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX Headset

Headset, intrinsically safe, headband for use in ATEX hazardous areas in Zone 2

주요 혜택 한눈에 보기

  • Certified according to latest ATEX standards
  • For use in ATEX Zone 2
  • Available in three different hearing protection headset versions
Approval symbol
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX 기술 데이터

DescriptionHeadband
Speaker30 Ohm at 1 kHz (+/- 15%)
MicrophoneMax. 4400 Ohm bei 1 kHz
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Connector3.5 mm plug with screw
Cablecoiled
LengthL50 cm - 130 m
Mass350 g
ATEX approval
ATEX certificatePF19CERT5391X
ATEX markingEx-Hexagon II 3G Ex ic IIA T4 Gc
Ta = -20 °C to +60 °C
Scope of deliveryHeadset
Documentation
일반 참고 사항