RSM-HS 01-W HeadsetRSM-Ex 01

Lightweight duplex headset

주요 혜택 한눈에 보기

  • Lightweight Zone 1 headset for RSM-Ex® series
  • Based on Samsung EHS64AVFWE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

RSM-HS 01-W 기술 데이터

DescriptionLightweight duplex headset
Colorwhite
Speaker32 Ohm
Microphone2200 Ohm
KeyVolume up/down
Multifunction button
Connectionswired
Connection4-pin 3.5 mm audio plug
Mass6 g
Dimensions
W x H x D
SeriesRSM-Ex
일반 참고 사항