VOS-LE-COV-M12 Protective Cover

Robust protective cover for the VOS1000 and VOS2000 camera to protect the lens from moisture, dirt and dust and to increase the IP rating to IP67.

주요 혜택 한눈에 보기

  • Replacement protective cover for VOS1000 and VOS2000 camera with integrated S-mount lenses
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

VOS-LE-COV-M12 기술 데이터

MaterialHousing: aluminum, anodized
Glass : Acrylic
Dimensions
Length13 mm
Diameter57.5 mm
일반 참고 사항