국가 선택
HiCTB16-TRX-RAC-PL-IO16 Termination Board
주요 혜택 한눈에 보기
- System board for Schneider Electric, Tricon CX series by Triconex
- TAN48 approval
- For 16-channel universal I/O card 3902(A)X and AO card 3809(A)X
- For 16 modules
- Supported signal types: DI/DO/AI/TI/AO/UIO
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: Sub-D connector (male), 50-pin
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL