국가 선택
K23-SSI/USB/25B-C Signal Converter
SSI to parallel signal converter
주요 혜택 한눈에 보기
- Multifunction device with operating modes for incremental rotary encoders, SSI absolute rotary encoders, and rotary encoders with start/stop interface
- USB interface for configuring and reading
- Extremely short conversion times
- User-definable, non-linear characteristic curve with 24 interpolation points
- Auxiliary voltage output 5 V DC and 24 V DC for rotary encoder supply
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR