국가 선택
VOS-LE-C-16MM-HC Camera Lens
Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras
주요 혜택 한눈에 보기
- Exchangeable lens (C-Mount)
- Focal length 16 mm
- F 1.4-16
- Format 1"
- MOD 0.3 m
- C-mount
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE