국가 선택
CJ1-12GK-N-5M Capacitive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- 1 mm non-flush
- 5 meter connection cable
NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:
스위치 증폭기 보기








참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
CJ1-12GK-N-5M 기술 데이터
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | NAMUR | |
| Rated operating distance | sn | 1 mm |
| Installation | non-flush | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 0.72 mm |
| Output type | 2-wire |
| Installation conditions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nominal voltage | Uo | 8 V | ||||||||||||
| Operating voltage | UB | 7 ... 12 V | ||||||||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 1 Hz | ||||||||||||
| Current consumption | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX approval | |||||||||||
| |||||||||||
| UL approval | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | ||||||||||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | cable | ||||||||||||||||
| Housing material | PBT | ||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||||||||
| Degree of protection | IP68 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |