MHV-BT-F31K/F31K2 Adapter Plate

Adapter plate for dual sensors F31K/-F31K2 series made of metal

주요 혜택 한눈에 보기

  • Simple mounting
  • All-in-one stainless steel solution
  • Minimal friction due to ball bearing
  • Conforming to standards
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MHV-BT-F31K/F31K2 기술 데이터

Suitable sensors and Dual sensors, -F31K series with actuator BT65...
Dual sensors, -F31K2 series with actuator BT65...
StandardsVDI / VDE 3845
DIN EN ISO 5211
Shaft diameter16 mm
Shaft height20 mm
Mounting hole patternsensor: 30 x 80 mm, M5 screw
mounting bracket: 4 x 50 mm, M6 screw
Materialstainless steel 1.4301 / AISI 304 for plates and sheet metal bending parts
Stainless steel 1.4305 / AISI 303 for shaft
Mounting materialsstainless steel socket cap head screws 4 x M6 x 8 mm
Mass636 g
Dimensions
Height53.5 mm
Width99 mm
Length182 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.