국가 선택
MHV-BT-F0304-G09 Mounting Kit
Adjustable assembly set for sizes F03 and F04 manual operated valves according to EN ISO5211, square shaft G= 9 mm, minimum height 9 mm
주요 혜택 한눈에 보기
- Simple mounting
- No hole required in drive shaft
- Hand lever included
- All-in-one stainless steel solution
- Conforming to standards
- Adjustable in height
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV