국가 선택
CBL-PUR-A1-OR-04x034-100M Bulk Raw Cable
Cable, PUR/PP, 4-core welding-bead resistant orange, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
주요 혜택 한눈에 보기
- Improved resistance to weld slag
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- cURus approval
- Halogen-free
- Meets the VASS6 standard
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR