VOS-LE-C-16MM-JC Camera Lens

Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras

주요 혜택 한눈에 보기

  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 16 mm
  • F 1.4-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0.2 m
  • C-mount

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

VOS-LE-C-16MM-JC 기술 데이터

Focal length16 mm
Format2/3"
ApertureF1,4-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view30.5 °
Vertical angle of view22.8 °
Diagonal angle of view38.3 °
At image format6.6 x 8.8 mm
MOD (Minimum object distance)200 mm
Operating temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mass55 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length28 mm
Diameter30 mm
Filter threadM 27 × 0.5
일반 참고 사항