MH-R20x/F77-03 Mounting Aid

Mounting aid

주요 혜택 한눈에 보기

  • Wide range of mounting options
  • Mounting bracket with deviation mirror for stationary installations
  • Particularly suitable for conveyor systems
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-R20x/F77-03 기술 데이터

Beam deviation angle90 °
Height40 mm
Depth76 mm
Width68 mm
MaterialPA6-GB30
Deviation mirror: polystyrene mirrored
Massapprox. 40 g
NoteFixing screws included with delivery
SeriesR200 , R201 , F77
일반 참고 사항