국가 선택
V31-GM-2M-PUR-V31-GM-UDB/UDC Connecting Cable
Cordset M8 socket straight to M8 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable 3-core black, shielded
주요 혜택 한눈에 보기
- Cable for extensionn between emitter and receiver for UDB-18GS-..., UDC-18GS-... and UDC(M)-30GS-...
- Degree of protection IP66 / IP68
- Free of paint wetting interfering substances
- Halogen-free
- Shield connected to pin 4
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR