VAZ-V1-B3L Stopping Plug

Stopping plug for M12 sockets

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-V1-B3L 기술 데이터

Protection classWith this blind plug a specified IP protection of up to IP68/69K of a device can be achieved.
ConnectionM12 x 1
MaterialPA66 GF25, UL94V0
InstallationPhillips screwdriver H3, size 3
Flat-head screwdriver 1.2 x 8 or 1.6 x 10
Knurling tool MH V1-BIT M12
Tightening torque, fastening screws0.4 Nm
Dimensions
Height15 mm
Diameter14.4 mm
NoteAlso suitable for L-coded sockets.
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.