Radar Cable 2.5m Connecting Cable

Connecting cable between connector socket and on-site connection of radar sensors

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Radar Cable 2.5m 기술 데이터

Number of pins4
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
ConnectionJST connector: PHR-4
cable end 0.25 mm2
CablePVC, black
Sheath diameter∅ 4.6 mm
LengthL2.5 m
Massapprox. 78 g
SeriesRMS , RaDec , ECHO
일반 참고 사항