국가 선택
EXPC* Power Contactor
Power contactor with type of protection Ex d
주요 혜택 한눈에 보기
- 3-pole non-reversing contactors for Division 1 / Zone 1
- Preconfigured line and load ports
- Copper-free cast aluminum housing Type 4X / IP66
- Breather drain and hinged cover standard
- Incorporates Eaton XT IEC Power Control contractors
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE