WA.SP.M*.SA.K10 Washer Gasket

Washer gasket, split design

주요 혜택 한눈에 보기

  • Significant time savings when replacing worn washer gaskets
  • Easy installation
  • Degree of protection IP66 / IP68
  • Available for various thread sizes
  • UV resistant
  • Ozone resistant
  • Packaging unit: 10 pieces

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

WA.SP.M*.SA.K10 기술 데이터

Degree of protectionIP66 , IP68 (1 h @ 100 kPa)
MaterialTPV thermomplastic vulcanizate / Santoprene
Finishinherent color black
Dimensionssee data table
Ambient temperature-60 ... 135 °C (-76 ... 275 °F)
Scope of deliveryWasher gasket, split
number: see data table
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.