VOS-IL-POL01 Polarization Filter

Polarization filters are components for lenses in VOS sensors that are used to suppress interfering reflections in the camera image.

주요 혜택 한눈에 보기

  • Linear polarization filter
  • Suitable for the visible wavelength range between 400 nm and 700 nm
  • For mounting on VOS ring lighting VOS-IL-F236W-*
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

VOS-IL-POL01 기술 데이터

MaterialPMMA
InstallationThe VOS-IL-MH05 mounting ring is required for installation.
Mass20 g
일반 참고 사항