국가 선택
M-LB-4800 Separation Wall
주요 혜택 한눈에 보기
- For surge protection system M-LB-4000
- Isolation acc. to IEC 60079-11
- Color blue
- DIN rail mountable



참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
M-LB-4800 기술 데이터
| Ambient temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| Relative humidity | max. 95 % , without condensation |
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 28 g | ||||||||||
| Dimensions | 2.5 x 122 x 70 mm (0.1 x 4.8 x 2.8 inch) (W x H x D) | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | ||||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
관련 뉴스 및 애플리케이션
이 제품과 관련된 뉴스 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.