USI-MH-27X13-V-02 Mounting Bracket

Vertical mounting bracket exclusively for ultrasonic transducers of the USi ultrasonic sensor systems

주요 혜택 한눈에 보기

  • Screw mounting for simple installation
  • Robust construction
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

USI-MH-27X13-V-02 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
HousingPA12
Mounting materials2 x cylinder head screw M5x16 (included with delivery)
2 x cylinder head screw M3x10 (included with delivery)
Tightening torque, fastening screwsfor screw M5 : max. 1.5 Nm
for screw M3 : max. 0.5 Nm
Dimensions40 mm x 47 mm x 44 mm
Height44 mm
Width47 mm
Length40 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.