OFR-22800/25 roll Optical Reflective Film

Reflective tape on roll 22.8 m x 25 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • entire roll of reflective tape
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-22800/25 roll 기술 데이터

Construction typeroll
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Dimensions22800 mm ( X ) x 25 mm ( Y )
Height22800 mm
Width100 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Packing unit1 x entire roll
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
일반 참고 사항