국가 선택
ECHO-D white Radar Motion Sensor
Standard radar motion sensor with basic functionality, detection range 2 m x 4.5 m, max. installation height 4 m, white housing, solid-state relay, cable connection
주요 혜택 한눈에 보기
- Standard radar motion sensor
- Detection of people and objects for automatic doors
- Bidirectional sensing and adjustment of detection field
- Remote control or push button for functionality setting
- Wall and ceiling mountable
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH