MEC-VIM8-V4A-1.5 Flexible Metal Conduit

Flexible metal conduit 1.5 m for VIM8 vibration sensors

주요 혜택 한눈에 보기

  • Protection against contamination and damage
  • Stainless steel version
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MEC-VIM8-V4A-1.5 기술 데이터

Suitable componentsVIM8* vibration sensors
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable gland
Thread typemetric
Thread sizeM16 x 1.5
Height20 mm
Width31 mm
LengthL1.5 m
Material
Cable glandStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Flexible metal conduitStainless steel 1.4404 / AISI 316L
FastenerStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass400 g
일반 참고 사항