국가 선택
M-LB-4282 Surge Protection Barrier
주요 혜택 한눈에 보기
- Surge protection for 2 signal lines
- Nominal voltage 230 V
- Surge protection barrier for non-grounded signal lines
- Max. surge current (8/20 µs) 6 kA
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Status indication
- Modular design, pluggable
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL