RSL8-CS-SC-M55P200 Protective Rubber Sleeve

Protective rubber sleeve for VIM8* vibration sensors against ingress of moisture and mechanical effects

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RSL8-CS-SC-M55P200 기술 데이터

Suitable componentsVIM8* vibration sensors
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Storage temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
LengthL147 mm
Diameter66.7 mm
Materialsilicone
Shore hardness56 A ± 5 %
Mass40 g
일반 참고 사항